(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

MISUMI 無給油耐磨板(安裝孔數:2孔)

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

出貨日
  • 全選
  • 當日可能
  • 3天以内
  • 8天以内
  • 9天以内
  • 10天以内
  • 20天以内
  • 21天以内
  • 22天以内
  • 24天以内
  • 26天以内
  1. 1
廠牌
系列名稱
CAD
標準出貨日
厚度(mm)
安裝孔數
品牌
  • 促銷至 2025/09/30截止

無給油薄型耐磨板- 銅合金5mm型 【金型用標準零件】

  • 促銷至 2025/09/30截止

無給油耐磨板 【金型用標準零件】

  • 促銷至 2025/09/30截止

無給油耐磨板 -鑄鐵20mm·2/3/4螺栓孔型-

    無給油耐磨板

    • 促銷至 2025/09/30截止

    無給油耐磨板 -銅合金20mm型 2/3/4/6螺栓孔型-

    廠牌

    MISUMI

    MISUMI

    MISUMI

    MISUMI

    MISUMI

    系列名稱

    無給油薄型耐磨板- 銅合金5mm型 【金型用標準零件】

    無給油耐磨板 【金型用標準零件】

    無給油耐磨板 -鑄鐵20mm·2/3/4螺栓孔型-

    無給油耐磨板

    無給油耐磨板 -銅合金20mm型 2/3/4/6螺栓孔型-

    CAD
    • 2D / 3D
    • 2D / 3D
    • 2D / 3D
    • 2D / 3D
    • 2D / 3D
    標準出貨日 當日可能~ 當日可能~ 當日可能~ 8天~ 當日可能~
    厚度(mm)510202020
    安裝孔數2孔2孔2孔2孔2孔
    品牌MISUMIMISUMIMISUMIMISUMIMISUMI

    Loading...

    1. 1

    無給油耐磨板相關分類