(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/4/4(五)~2025/4/6(日) 適逢中國清明連假,中國供應商將暫停出貨。 如有相關中國商品訂購需求建議提早備貨以減少交期影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

MISUMI 模座用鋼珠導引襯套(公差範圍:5μm)

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

出貨日
  • 全選
  • 2天以内
  • 4天以内
  • 5天以内
  1. 1
廠牌
系列名稱
CAD
標準出貨日
襯套種類
襯套安裝方式
組合/單品/小零件
品牌
公差範圍

    模座用鋼球導套 -LOCTITE接著型-

      下模模座用鋼球導引襯套

        模座用鋼球導套 加長模座用 -LOCTITE接著型

          模座用鋼球導套 -快速更換型-

          廠牌

          MISUMI

          MISUMI

          MISUMI

          MISUMI

          系列名稱

          模座用鋼球導套 -LOCTITE接著型-

          下模模座用鋼球導引襯套

          模座用鋼球導套 加長模座用 -LOCTITE接著型

          模座用鋼球導套 -快速更換型-

          CAD
          • 2D / 3D
          • 2D / 3D
          • 2D / 3D
          • 2D / 3D
          標準出貨日 2天~ 4天~ 4天 5天~
          襯套種類鋼珠導柱用鋼珠導柱用鋼珠導柱用鋼珠導柱用
          襯套安裝方式LOCTITE黏接LOCTITE黏接LOCTITE黏接快速更換型
          組合/單品/小零件襯套本體襯套本體襯套本體襯套本體
          品牌MISUMIMISUMIMISUMIMISUMI
          公差範圍5μm5μm5μm5μm

          Loading...

          1. 1

          模座用鋼珠導引襯套相關分類