(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/4/4(五)~2025/4/6(日) 適逢中國清明連假,中國供應商將暫停出貨。 如有相關中國商品訂購需求建議提早備貨以減少交期影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

MISUMI 剝料板導引襯套 -公差範圍3μm-(襯套種類:一般(無給油))

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

出貨日
  • 全選
  • 3天以内
  • 4天以内
  • 5天以内
  • 7天以内
  • 9天以内
  1. 1
廠牌
系列名稱
CAD
標準出貨日
公差範圍
襯套種類
襯套安裝方式
材質
種類
品牌

    剝料板導引襯套 -3μ公差型・無給油型・FC250・LOCTITE接著型・直柱型-

      剝料板導引襯套 -3μ公差型・無給油型・銅合金・LOCTITE接著型・直柱型-

        剝料板導引襯套 -3μ公差型・無給油型・FC250・LOCTITE接著型・附頭緣-

          剝料板導引襯套 -3μ公差型・無給油型・銅合金・LOCTITE接著型・附頭緣-

            剝料板導引襯套 -3μ公差型・無給油型・燒結合金・LOCTITE接著型・直柱型-

              剝料板導引襯套 -3μ公差型・無給油型・燒結合金・LOCTITE接著型・附頭緣-

              廠牌

              MISUMI

              MISUMI

              MISUMI

              MISUMI

              MISUMI

              MISUMI

              系列名稱

              剝料板導引襯套 -3μ公差型・無給油型・FC250・LOCTITE接著型・直柱型-

              剝料板導引襯套 -3μ公差型・無給油型・銅合金・LOCTITE接著型・直柱型-

              剝料板導引襯套 -3μ公差型・無給油型・FC250・LOCTITE接著型・附頭緣-

              剝料板導引襯套 -3μ公差型・無給油型・銅合金・LOCTITE接著型・附頭緣-

              剝料板導引襯套 -3μ公差型・無給油型・燒結合金・LOCTITE接著型・直柱型-

              剝料板導引襯套 -3μ公差型・無給油型・燒結合金・LOCTITE接著型・附頭緣-

              CAD
              • 2D / 3D
              • 2D / 3D
              • 2D / 3D
              • 2D / 3D
              • 2D / 3D
              • 2D / 3D
              標準出貨日 5天~ 5天~ 4天~ 3天~ 5天~ 5天~
              公差範圍3μm3μm3μm3μm3μm3μm
              襯套種類一般(無給油)一般(無給油)一般(無給油)一般(無給油)一般(無給油)一般(無給油)
              襯套安裝方式LOCTITE黏接LOCTITE黏接LOCTITE黏接LOCTITE黏接LOCTITE黏接LOCTITE黏接
              材質FC250SUJ2+銅合金FC250SUJ2+銅合金特殊燒結合金特殊燒結合金
              種類導引襯套導引襯套導引襯套導引襯套導引襯套導引襯套
              品牌MISUMIMISUMIMISUMIMISUMIMISUMIMISUMI

              Loading...

              1. 1

              剝料板導引襯套 -公差範圍3μm-相關分類