(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

MISUMI 剝料板導銷 -公差範圍3μm-(銷型:直柱型)

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

出貨日
  • 全選
  • 3天以内
  • 5天以内
  • 7天以内
  • 9天以内
  1. 1
  • 剝料板導銷 -3μm公差型・直柱型-

    剝料板導銷 -3μm公差型・直柱型-

    MISUMI

    直柱型的剝料板導銷。公差為3μm。材質為SUJ2。適用於高精度、中批量生產。與SG系列相比,真圓度、表面粗糙度、同軸度皆獲得改善。導銷支撐部的公差精度為0/+0.003。

    CAD :
    2D / 3D
    標準出貨日: 3天~

Loading...

  1. 1

剝料板導銷 -公差範圍3μm-相關分類