(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

MISUMI 剝料板導銷 -公差範圍3μm-(種類:導柱)

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

出貨日
  • 全選
  • 3天以内
  • 5天以内
  • 7天以内
  • 9天以内
  1. 1
廠牌
系列名稱
CAD
標準出貨日
種類
銷型
材質
公差範圍
品牌

    剝料板導銷 -3μm公差型・附頭緣-

      剝料板導銷 -3μm公差型・直柱型-

        剝料板導銷 -3μ公差型・快速更換型-

        廠牌

        MISUMI

        MISUMI

        MISUMI

        系列名稱

        剝料板導銷 -3μm公差型・附頭緣-

        剝料板導銷 -3μm公差型・直柱型-

        剝料板導銷 -3μ公差型・快速更換型-

        CAD
        • 2D / 3D
        • 2D / 3D
        • 2D / 3D
        標準出貨日 3天~ 3天~ 3天~
        種類導柱導柱導柱
        銷型肩狀直柱型快速更換型
        材質SUJ2SUJ2SUJ2
        公差範圍3μm3μm3μm
        品牌MISUMIMISUMIMISUMI

        Loading...

        1. 1

        剝料板導銷 -公差範圍3μm-相關分類