(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

MISUMI 沖頭固定座(構成零件:組件(無墊板))

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

出貨日
  • 全選
  • 當日可能
  • 3天以内
  • 4天以内
  1. 1
廠牌
系列名稱
CAD
標準出貨日
類型
材質
對應沖頭形狀
構成零件
品牌

    合配加工用沖頭固定座組 -厚板沖頭用-

    • 促銷至 2025/09/30截止

    合配加工用沖頭固定座組

    • 促銷至 2025/09/30截止

    NC加工用沖頭固定座組 -厚板沖頭用-

      NC加工用沖頭固定座組 -省空間附定位孔沖頭用-

        高張力鋼用高耐久型固定座組

          NC加工用沖頭固定座組 -省空間附定位孔沖頭用・單支螺栓固鎖型・厚度25mm型-

          • 促銷至 2025/09/30截止

          合配加工用沖頭固定座組 -省空間附定位孔沖頭用・單支螺栓固鎖型・厚度25mm型-

            高張力鋼用高耐久型固定座組 -NC加工/厚板沖頭用-

              方形沖頭固定座組

                高張力鋼用高耐久型固定座組 -NC加工/省空間附定位孔沖頭用-

                • 促銷至 2025/09/30截止

                NC加工用沖頭固定座組 -三角型・25mm厚度型-

                  NC加工用沖頭固定座組 -三角型・32mm厚度型-

                  廠牌

                  MISUMI

                  MISUMI

                  MISUMI

                  MISUMI

                  MISUMI

                  MISUMI

                  MISUMI

                  MISUMI

                  MISUMI

                  MISUMI

                  MISUMI

                  MISUMI

                  系列名稱

                  合配加工用沖頭固定座組 -厚板沖頭用-

                  合配加工用沖頭固定座組

                  NC加工用沖頭固定座組 -厚板沖頭用-

                  NC加工用沖頭固定座組 -省空間附定位孔沖頭用-

                  高張力鋼用高耐久型固定座組

                  NC加工用沖頭固定座組 -省空間附定位孔沖頭用・單支螺栓固鎖型・厚度25mm型-

                  合配加工用沖頭固定座組 -省空間附定位孔沖頭用・單支螺栓固鎖型・厚度25mm型-

                  高張力鋼用高耐久型固定座組 -NC加工/厚板沖頭用-

                  方形沖頭固定座組

                  高張力鋼用高耐久型固定座組 -NC加工/省空間附定位孔沖頭用-

                  NC加工用沖頭固定座組 -三角型・25mm厚度型-

                  NC加工用沖頭固定座組 -三角型・32mm厚度型-

                  CAD
                  • 2D / 3D
                  • 2D / 3D
                  • 2D / 3D
                  • 2D / 3D
                  • 2D / 3D
                  • 2D / 3D
                  • 2D / 3D
                  • 2D / 3D
                  • 2D / 3D
                  • 2D / 3D
                  • 2D / 3D
                  • 2D / 3D
                  標準出貨日 3天~ 當日可能~ 當日可能 3天~ 4天~ 3天~ 當日可能~ 3天~ 3天~ 3天~ 當日可能~ 4天~
                  類型2螺栓固定・NC加工用2螺栓固定・NC加工用2螺栓固定・NC加工用2螺栓固定・NC加工用2螺栓固定(方型固定塊)・NC加工用NC加工用單支螺栓固定型刃口配合加工用單支螺栓固定型2螺栓固定・NC加工用2螺栓固定(方型固定塊)・NC加工用2螺栓固定・NC加工用2螺栓固定・NC加工用2螺栓固定・NC加工用
                  材質S45CS45CS45CS45CSCM440S45CS45CSCM440S45CSCM440S45CS45C
                  對應沖頭形狀厚板沖裁圓形沖頭用 / 厚板沖裁異形沖頭用圓形沖頭用 / 異形沖頭用厚板沖裁圓形沖頭用 / 厚板沖裁異形沖頭用圓形沖頭用 / 異形沖頭用圓形沖頭用 / 異形沖頭用 / 厚板沖裁圓形沖頭用 / 厚板沖裁異形沖頭用圓形沖頭用 / 異形沖頭用圓形沖頭用 / 異形沖頭用厚板沖裁圓形沖頭用 / 厚板沖裁異形沖頭用圓形沖頭用 / 異形沖頭用 / 厚板沖裁圓形沖頭用 / 厚板沖裁異形沖頭用圓形沖頭用 / 異形沖頭用圓形沖頭用 / 異形沖頭用圓形沖頭用 / 異形沖頭用
                  構成零件組件(無墊板)組件(無墊板)組件(無墊板)組件(無墊板)組件(無墊板)組件(無墊板)組件(無墊板)組件(無墊板)組件(無墊板)組件(無墊板)組件(無墊板)組件(無墊板)
                  品牌MISUMIMISUMIMISUMIMISUMIMISUMIMISUMIMISUMIMISUMIMISUMIMISUMIMISUMIMISUMI

                  Loading...

                  1. 1

                  沖頭固定座相關分類