(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

MISUMI 沖頭固定座(對應沖頭形狀:異形沖頭用)

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

出貨日
  • 全選
  • 當日可能
  • 3天以内
  • 4天以内
  1. 1
廠牌
系列名稱
CAD
標準出貨日
類型
材質
對應沖頭形狀
構成零件
品牌
  • 促銷至 2025/09/30截止

合配加工用沖頭固定座組

    NC加工用沖頭固定座組 -省空間附定位孔沖頭用-

      NC加工用沖頭固定座組 -省空間附定位孔沖頭用・單支螺栓固鎖型・厚度25mm型-

        高張力鋼用高耐久型固定座組

        • 促銷至 2025/09/30截止

        合配加工用沖頭固定座組 -省空間附定位孔沖頭用・單支螺栓固鎖型・厚度25mm型-

          方形沖頭固定座組

            高張力鋼用高耐久型固定座組 -NC加工/省空間附定位孔沖頭用-

            • 促銷至 2025/09/30截止

            NC加工用沖頭固定座組 -三角型・25mm厚度型-

              NC加工用沖頭固定座組 -三角型・32mm厚度型-

              廠牌

              MISUMI

              MISUMI

              MISUMI

              MISUMI

              MISUMI

              MISUMI

              MISUMI

              MISUMI

              MISUMI

              系列名稱

              合配加工用沖頭固定座組

              NC加工用沖頭固定座組 -省空間附定位孔沖頭用-

              NC加工用沖頭固定座組 -省空間附定位孔沖頭用・單支螺栓固鎖型・厚度25mm型-

              高張力鋼用高耐久型固定座組

              合配加工用沖頭固定座組 -省空間附定位孔沖頭用・單支螺栓固鎖型・厚度25mm型-

              方形沖頭固定座組

              高張力鋼用高耐久型固定座組 -NC加工/省空間附定位孔沖頭用-

              NC加工用沖頭固定座組 -三角型・25mm厚度型-

              NC加工用沖頭固定座組 -三角型・32mm厚度型-

              CAD
              • 2D / 3D
              • 2D / 3D
              • 2D / 3D
              • 2D / 3D
              • 2D / 3D
              • 2D / 3D
              • 2D / 3D
              • 2D / 3D
              • 2D / 3D
              標準出貨日 當日可能~ 3天~ 3天~ 4天~ 當日可能~ 4天~ 3天~ 當日可能~ 4天~
              類型2螺栓固定・NC加工用2螺栓固定・NC加工用NC加工用單支螺栓固定型2螺栓固定(方型固定塊)・NC加工用刃口配合加工用單支螺栓固定型2螺栓固定(方型固定塊)・NC加工用2螺栓固定・NC加工用2螺栓固定・NC加工用2螺栓固定・NC加工用
              材質S45CS45CS45CSCM440S45CS45CSCM440S45CS45C
              對應沖頭形狀異形沖頭用異形沖頭用異形沖頭用異形沖頭用異形沖頭用異形沖頭用異形沖頭用異形沖頭用異形沖頭用
              構成零件組件 / 組件(無墊板) / 單本體組件 / 組件(無墊板) / 單本體組件 / 組件(無墊板) / 單本體組件 / 組件(無墊板) / 單本體組件 / 組件(無墊板) / 單本體組件 / 組件(無墊板)組件 / 組件(無墊板) / 單本體組件 / 組件(無墊板) / 單本體組件 / 組件(無墊板) / 單本體
              品牌MISUMIMISUMIMISUMIMISUMIMISUMIMISUMIMISUMIMISUMIMISUMI

              Loading...

              1. 1

              沖頭固定座相關分類