(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/4/4(五)~2025/4/6(日) 適逢中國清明連假,中國供應商將暫停出貨。 如有相關中國商品訂購需求建議提早備貨以減少交期影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

MISUMI 沖頭固定座(材質:S45C)

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

出貨日
  • 全選
  • 當日可能
  • 3天以内
  • 4天以内
  1. 1
廠牌
系列名稱
CAD
標準出貨日
類型
材質
對應沖頭形狀
構成零件
品牌
  • 促銷至 2025/09/30截止

合配加工用沖頭固定座組

    NC加工用沖頭固定座組 -省空間附定位孔沖頭用-

    • 促銷至 2025/09/30截止

    NC加工用沖頭固定座組 -厚板沖頭用-

      合配加工用沖頭固定座組 -厚板沖頭用-

        NC加工用沖頭固定座組 -省空間附定位孔沖頭用・單支螺栓固鎖型・厚度25mm型-

        • 促銷至 2025/09/30截止

        合配加工用沖頭固定座組 -省空間附定位孔沖頭用・單支螺栓固鎖型・厚度25mm型-

          方形沖頭固定座組

          • 促銷至 2025/09/30截止

          NC加工用沖頭固定座組 -三角型・25mm厚度型-

            NC加工用沖頭固定座組 -三角型・32mm厚度型-

            廠牌

            MISUMI

            MISUMI

            MISUMI

            MISUMI

            MISUMI

            MISUMI

            MISUMI

            MISUMI

            MISUMI

            系列名稱

            合配加工用沖頭固定座組

            NC加工用沖頭固定座組 -省空間附定位孔沖頭用-

            NC加工用沖頭固定座組 -厚板沖頭用-

            合配加工用沖頭固定座組 -厚板沖頭用-

            NC加工用沖頭固定座組 -省空間附定位孔沖頭用・單支螺栓固鎖型・厚度25mm型-

            合配加工用沖頭固定座組 -省空間附定位孔沖頭用・單支螺栓固鎖型・厚度25mm型-

            方形沖頭固定座組

            NC加工用沖頭固定座組 -三角型・25mm厚度型-

            NC加工用沖頭固定座組 -三角型・32mm厚度型-

            CAD
            • 2D / 3D
            • 2D / 3D
            • 2D / 3D
            • 2D / 3D
            • 2D / 3D
            • 2D / 3D
            • 2D / 3D
            • 2D / 3D
            • 2D / 3D
            標準出貨日 當日可能~ 3天~ 當日可能 3天~ 3天~ 當日可能~ 3天~ 當日可能~ 4天~
            類型2螺栓固定・NC加工用2螺栓固定・NC加工用2螺栓固定・NC加工用2螺栓固定・NC加工用NC加工用單支螺栓固定型刃口配合加工用單支螺栓固定型2螺栓固定(方型固定塊)・NC加工用2螺栓固定・NC加工用2螺栓固定・NC加工用
            材質S45CS45CS45CS45CS45CS45CS45CS45CS45C
            對應沖頭形狀圓形沖頭用 / 異形沖頭用 / 沖孔下模用圓形沖頭用 / 異形沖頭用 / 沖孔下模用厚板沖裁圓形沖頭用 / 厚板沖裁異形沖頭用厚板沖裁圓形沖頭用 / 厚板沖裁異形沖頭用圓形沖頭用 / 異形沖頭用圓形沖頭用 / 異形沖頭用圓形沖頭用 / 異形沖頭用 / 厚板沖裁圓形沖頭用 / 厚板沖裁異形沖頭用 / 沖孔下模用圓形沖頭用 / 異形沖頭用 / 沖孔下模用圓形沖頭用 / 異形沖頭用 / 沖孔下模用
            構成零件組件 / 組件(無墊板) / 單本體組件 / 組件(無墊板) / 單本體組件 / 組件(無墊板) / 單本體組件 / 組件(無墊板) / 單本體組件 / 組件(無墊板) / 單本體組件 / 組件(無墊板) / 單本體組件 / 組件(無墊板) / 單本體 / 單本體+止迴鍵組件 / 組件(無墊板) / 單本體組件 / 組件(無墊板) / 單本體
            品牌MISUMIMISUMIMISUMIMISUMIMISUMIMISUMIMISUMIMISUMIMISUMI

            Loading...

            1. 1

            沖頭固定座相關分類