(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/5/3(六)~2025/5/6(二) 適逢日本黃金週連假,日本供應商將暫停出貨。 如有相關日本商品訂購需求建議提早備貨以減少交期影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。
  • 2025/5/1(四)~2025/5/5(一) 適逢中國勞動節連假,中國供應商將暫停出貨。 如有相關中國商品訂購需求建議提早備貨以減少交期影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

MISUMI 沖頭固定座(類型:2螺栓固定(方型固定塊)・NC加工用)

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

出貨日
  • 全選
  • 當日可能
  • 3天以内
  • 4天以内
  1. 1
廠牌
系列名稱
CAD
標準出貨日
類型
材質
對應沖頭形狀
構成零件
品牌

    高張力鋼用高耐久型固定座組

      方形沖頭固定座組

      廠牌

      MISUMI

      MISUMI

      系列名稱

      高張力鋼用高耐久型固定座組

      方形沖頭固定座組

      CAD
      • 2D / 3D
      • 2D / 3D
      標準出貨日 4天~ 3天~
      類型2螺栓固定(方型固定塊)・NC加工用2螺栓固定(方型固定塊)・NC加工用
      材質SCM440S45C
      對應沖頭形狀圓形沖頭用 / 異形沖頭用 / 厚板沖裁圓形沖頭用 / 厚板沖裁異形沖頭用圓形沖頭用 / 異形沖頭用 / 厚板沖裁圓形沖頭用 / 厚板沖裁異形沖頭用 / 沖孔下模用
      構成零件組件 / 組件(無墊板) / 單本體組件 / 組件(無墊板) / 單本體 / 墊板單件 / 單本體+止迴鍵
      品牌MISUMIMISUMI

      Loading...

      1. 1

      沖頭固定座相關分類