(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/5/3(六)~2025/5/6(二) 適逢日本黃金週連假,日本供應商將暫停出貨。 如有相關日本商品訂購需求建議提早備貨以減少交期影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。
  • 2025/5/1(四)~2025/5/5(一) 適逢中國勞動節連假,中國供應商將暫停出貨。 如有相關中國商品訂購需求建議提早備貨以減少交期影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

MISUMI 異形狀方形沖孔下模(材質:相當於SKD11)

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

出貨日
  • 全選
  • 5天以内
  1. 1
廠牌
系列名稱
CAD
標準出貨日
表面處理
刃口形狀
材質
類型
沖孔下模(組裝部)形狀
品牌

    異形孔方形下模 -直柱型-

      異形孔方形下模 -單邊法蘭型-

        異形孔方形下模 -外形自由指定・直柱型-

        廠牌

        MISUMI

        MISUMI

        MISUMI

        系列名稱

        異形孔方形下模 -直柱型-

        異形孔方形下模 -單邊法蘭型-

        異形孔方形下模 -外形自由指定・直柱型-

        CAD
        • 2D / 3D
        • 2D / 3D
        • 2D / 3D
        標準出貨日 5天~ 5天~ 5天~
        表面處理
        刃口形狀2H ~ 29K2H ~ 29K2H ~ 29K
        材質相當於SKD11相當於SKD11相當於SKD11
        類型方形沖頭方形沖頭方形沖頭
        沖孔下模(組裝部)形狀直柱型單邊法蘭型直柱型
        品牌MISUMIMISUMIMISUMI

        Loading...

        1. 1

        異形狀方形沖孔下模相關分類