(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

MISUMI 異形狀沖頭(表面處理:WPC)

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

出貨日
  • 全選
  • 7天以内
  • 9天以内
  • 10天以内
  1. 1
廠牌
系列名稱
CAD
標準出貨日
沖頭桿(組裝部)形狀
類型
材質
表面處理
刃口形狀
品牌

    異形孔沖頭 -TiCN被覆處理·HW被覆處理·WPC®處理-

      異形孔頂料沖頭 -TiCN被覆處理・WPC®處理・HW COAT處理(TiCN COAT+WPC®處理)・RW COAT處理( Al-Cr COAT+WPC®處理)-

      廠牌

      MISUMI

      MISUMI

      系列名稱

      異形孔沖頭 -TiCN被覆處理·HW被覆處理·WPC®處理-

      異形孔頂料沖頭 -TiCN被覆處理・WPC®處理・HW COAT處理(TiCN COAT+WPC®處理)・RW COAT處理( Al-Cr COAT+WPC®處理)-

      CAD
      • 2D / 3D
      • 2D / 3D
      標準出貨日 10天~ 10天~
      沖頭桿(組裝部)形狀標準型 / 附定位孔型 / 厚板沖裁型 / 附攻牙標準型 / 附定位孔型
      類型肩狀沖頭頂料沖頭
      材質相當於SKD11 / 粉末高速鋼 / 相當於SKH51相當於SKD11 / 粉末高速鋼 / 相當於SKH51
      表面處理WPCWPC
      刃口形狀2H ~ 29K2H ~ 29K
      品牌MISUMIMISUMI

      Loading...

      1. 1

      異形狀沖頭相關分類