(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/5/3(六)~2025/5/6(二) 適逢日本黃金週連假,日本供應商將暫停出貨。 如有相關日本商品訂購需求建議提早備貨以減少交期影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。
  • 2025/5/1(四)~2025/5/5(一) 適逢中國勞動節連假,中國供應商將暫停出貨。 如有相關中國商品訂購需求建議提早備貨以減少交期影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

MISUMI 折曲・成形沖頭&下模(16形狀)(品牌:MISUMI)

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

出貨日
  • 全選
  • 7天以内
  • 10天以内
  1. 1
廠牌
系列名稱
CAD
標準出貨日
前端形狀
材質
桿(組裝部)形狀
品牌

    折曲・成形沖頭&下模 -外形固定型-

      短型折曲・成形沖頭&下模 -外形固定型-

        折曲・成形沖頭&下模 -外形自由指定型-

        廠牌

        MISUMI

        MISUMI

        MISUMI

        系列名稱

        折曲・成形沖頭&下模 -外形固定型-

        短型折曲・成形沖頭&下模 -外形固定型-

        折曲・成形沖頭&下模 -外形自由指定型-

        CAD
        • 2D / 3D
        • 2D / 3D
        • 2D / 3D
        標準出貨日 7天~ 7天~ 10天~
        前端形狀2A ~ 6C2A ~ 4D2A ~ 6C
        材質相當於SKD11 / 相當於SKH51相當於SKD11相當於SKD11
        桿(組裝部)形狀附攻牙 / 附鍵槽 / 單邊法蘭型 / 雙邊止廻形附攻牙 / 單邊法蘭型 / 雙邊止廻形附攻牙 / 附鍵槽 / 單邊法蘭型 / 雙邊止廻形
        品牌MISUMIMISUMIMISUMI

        Loading...

        1. 1

        折曲・成形沖頭&下模(16形狀)相關分類