(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

MISUMI 拉伸用沖頭(30形狀)(桿(組裝部)形狀:標準型)

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

出貨日
  • 全選
  • 5天以内
  • 7天以内
  • 10天以内
  • 13天以内
  1. 1
廠牌
系列名稱
CAD
標準出貨日
有無頂料
刃口形狀
材質
表面處理
桿(組裝部)形狀
品牌

    成形沖頭 -一般型・拋光加工型-

      成形沖頭 -DICOAT處理・TiCN被覆處理・HW被覆處理-

        成形頂料沖頭 -DICOAT處理・TiCN被覆處理-

          成形頂料沖頭 -一般型・拋光加工型-

            成形沖頭 -DLC被覆處理-

            廠牌

            MISUMI

            MISUMI

            MISUMI

            MISUMI

            MISUMI

            系列名稱

            成形沖頭 -一般型・拋光加工型-

            成形沖頭 -DICOAT處理・TiCN被覆處理・HW被覆處理-

            成形頂料沖頭 -DICOAT處理・TiCN被覆處理-

            成形頂料沖頭 -一般型・拋光加工型-

            成形沖頭 -DLC被覆處理-

            CAD
            • 2D / 3D
            • 2D / 3D
            • 2D / 3D
            • 2D / 3D
            • 2D / 3D
            標準出貨日 5天~ 5天~ 5天~ 5天~ 10天~
            有無頂料
            刃口形狀2A ~ 11D2A ~ 10D2A ~ 9D2A ~ 9D2A ~ 10D
            材質相當於SKD11 / 粉末高速鋼 / 相當於SKH51相當於SKD11 / 粉末高速鋼 / 相當於SKH51相當於SKD11 / 粉末高速鋼相當於SKD11 / 粉末高速鋼 / 相當於SKH51粉末高速鋼 / 相當於SKH51
            表面處理無 / 拋光加工DICOAT / TiCN / HW被覆處理DICOAT / TiCN無 / 拋光加工無DLC鍍層 / DLC基底WPC
            桿(組裝部)形狀標準型標準型標準型標準型標準型
            品牌MISUMIMISUMIMISUMIMISUMIMISUMI

            Loading...

            1. 1

            拉伸用沖頭(30形狀)相關分類