(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

MISUMI 拉伸用沖頭(30形狀)(表面處理:HW被覆處理)

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

出貨日
  • 全選
  • 5天以内
  • 7天以内
  • 10天以内
  • 13天以内
  1. 1
廠牌
系列名稱
CAD
標準出貨日
有無頂料
刃口形狀
材質
表面處理
桿(組裝部)形狀
品牌

    成形沖頭 -DICOAT處理・TiCN被覆處理・HW被覆處理-

    廠牌

    MISUMI

    系列名稱

    成形沖頭 -DICOAT處理・TiCN被覆處理・HW被覆處理-

    CAD
    • 2D / 3D
    標準出貨日 5天~
    有無頂料
    刃口形狀2A ~ 11D
    材質相當於SKD11 / 粉末高速鋼 / 相當於SKH51
    表面處理HW被覆處理
    桿(組裝部)形狀標準型 / 附定位孔型 / 附攻牙
    品牌MISUMI

    Loading...

    1. 1

    拉伸用沖頭(30形狀)相關分類