(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

MISUMI 拉伸用沖頭(30形狀)(材質:相當於SKD11)

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

出貨日
  • 全選
  • 5天以内
  • 7天以内
  • 10天以内
  • 13天以内
  1. 1
廠牌
系列名稱
CAD
標準出貨日
有無頂料
刃口形狀
材質
表面處理
桿(組裝部)形狀
品牌

    成形沖頭 -一般型・拋光加工型-

      成形沖頭 -DICOAT處理・TiCN被覆處理・HW被覆處理-

        成形頂料沖頭 -一般型・拋光加工型-

          成形頂料沖頭 -DICOAT處理・TiCN被覆處理-

          廠牌

          MISUMI

          MISUMI

          MISUMI

          MISUMI

          系列名稱

          成形沖頭 -一般型・拋光加工型-

          成形沖頭 -DICOAT處理・TiCN被覆處理・HW被覆處理-

          成形頂料沖頭 -一般型・拋光加工型-

          成形頂料沖頭 -DICOAT處理・TiCN被覆處理-

          CAD
          • 2D / 3D
          • 2D / 3D
          • 2D / 3D
          • 2D / 3D
          標準出貨日 5天~ 5天~ 5天~ 5天~
          有無頂料
          刃口形狀2A ~ 11D2A ~ 11D2A ~ 9D2A ~ 9D
          材質相當於SKD11相當於SKD11相當於SKD11相當於SKD11
          表面處理無 / 拋光加工DICOAT / TiCN / HW被覆處理無 / 拋光加工DICOAT / TiCN
          桿(組裝部)形狀標準型 / 附定位孔型 / 附攻牙標準型 / 附定位孔型標準型 / 附定位孔型標準型 / 附定位孔型
          品牌MISUMIMISUMIMISUMIMISUMI

          Loading...

          1. 1

          拉伸用沖頭(30形狀)相關分類