(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
出貨日 |
|
---|
MISUMI
可於1次工程中成形的前端直柱式成形沖頭。有肩狀、止迴和附攻牙可供挑選。材質可選模具鋼、高速鋼、粉末高速鋼。
標準出貨日: | 5天~ |
---|
MISUMI
可選擇耐磨耗的TiCN鍍膜、具有低摩擦係數的 DLC 鍍膜處理,或是在 DLC 塗層的基礎上採用 WPC® 處理,提高抗咬合性、耐磨性和抗黏附性的NW鍍膜處理的前端導引成形沖頭。有肩狀、止迴、附攻牙可選擇。材質可選用高速鋼和粉末高速鋼。
標準出貨日: | 14天~ |
---|
廠牌 |
---|
系列名稱 |
CAD |
標準出貨日 |
前端形狀 |
刃口形狀 |
材質 |
表面處理 |
桿(組裝部)形狀 |
品牌 |
廠牌 | MISUMI | MISUMI |
---|---|---|
系列名稱 | ||
CAD |
|
|
標準出貨日 | 5天~ | 14天~ |
前端形狀 | A型前端導正 | A型前端導正 |
刃口形狀 | A | A |
材質 | 相當於SKD11 / 粉末高速鋼 / 相當於SKH51 | 粉末高速鋼 / 相當於SKH51 |
表面處理 | 無 / TiCN | 無DLC鍍層 / DLC基底WPC |
桿(組裝部)形狀 | 肩狀 / 柄部止迴型 / 附攻牙 | 肩狀 / 柄部止迴型 / 附攻牙 |
品牌 | MISUMI | MISUMI |
Loading...
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策