(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
出貨日 |
|
---|
MISUMI
精密級(同軸度0.005)錐度式沖孔下模。逃料處做錐度設計,達到防止廢料阻塞的效果,且附頭緣避免脫落。材質可選模具鋼、高速鋼、粉末高速鋼、淬火鋼(V40)。
標準出貨日: | 7天~ |
---|
MISUMI
精密級(同軸度0.005)錐度式沖孔下模。逃料處做錐度設計,達到防止廢料阻塞效果的直柱型款式。材質可選模具鋼、高速鋼、粉末高速鋼、淬火鋼(V40)。
標準出貨日: | 7天~ |
---|
廠牌 |
---|
系列名稱 |
CAD |
標準出貨日 |
沖頭/沖孔下模 |
刃口形狀 |
有無逃氣孔 |
材質 |
品牌 |
廠牌 | MISUMI | MISUMI |
---|---|---|
系列名稱 | ||
CAD |
|
|
標準出貨日 | 7天~ | 7天~ |
沖頭/沖孔下模 | 沖孔下模(直柱型) | 沖孔下模(直柱型) |
刃口形狀 | 圓形 | 圓形 |
有無逃氣孔 | - | - |
材質 | 相當於SKD11 | 相當於SKD11 |
品牌 | MISUMI | MISUMI |
Loading...
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策