(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
出貨日 |
|
---|
MISUMI
前端為錐形的超硬導引沖頭。材質為硬質合金(V30)。有標準型、拋工加工可供選擇。柄徑公差分為m5,與+0.005/0起。
標準出貨日: | 4天~ |
---|
MISUMI
前端做R角處理的超硬導引沖頭。材質為硬質合金(V30)。有標準型、拋工加工可供選擇。柄徑公差分為m5,與+0.005/0起。
標準出貨日: | 4天~ |
---|
MISUMI
透過TiCN鍍層處理提升耐磨性,前端做R角處理的超硬導引沖頭。材質為硬質合金(V30)。柄徑公差分為m5,與+0.005/0起。
標準出貨日: | 7天~ |
---|
MISUMI
透過TiCN鍍層處理提升耐磨性,前端為錐形的超硬導引沖頭。材質為硬質合金(V30)。柄徑公差分為m5,與+0.005/0起。
標準出貨日: | 7天~ |
---|
廠牌 |
---|
系列名稱 |
CAD |
標準出貨日 |
刃口形狀 |
表面處理 |
桿(組裝部)形狀 |
組裝板 |
前端形狀 |
材質 |
品牌 |
廠牌 | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI |
---|---|---|---|---|
系列名稱 | ||||
CAD |
|
|
|
|
標準出貨日 | 4天~ | 4天~ | 7天~ | 7天~ |
刃口形狀 | 前端錐形 | 前端R角 | 前端R角 | 前端錐形 |
表面處理 | 無 / 拋光加工 | 無 / 拋光加工 | TiCN | TiCN |
桿(組裝部)形狀 | 標準型 | 標準型 | 標準型 | 標準型 |
組裝板 | 沖板 | 沖板 | 沖板 | 沖板 |
前端形狀 | 標準型 | 標準型 | 標準型 | 標準型 |
材質 | 超硬V30(HIP) | 超硬V30(HIP) | 超硬V30(HIP) | 超硬V30(HIP) |
品牌 | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI |
Loading...
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策