(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
出貨日 |
|
---|
MISUMI
柄部中心設有通氣孔的超硬附通氣孔柄部止迴肩狀沖頭。材質為硬質合金(V30)。柄徑公差為+0.005/0。有標準型、 TiCN處理可供選擇。
標準出貨日: | 7天~ |
---|
MISUMI
柄部做止迴設計的超硬柄部止迴肩狀沖頭。材質為硬質合金(V30)及超微粒子(HIP)。柄徑公差為+0.005/0。有標準型、 TiCN處理可供選擇。
標準出貨日: | 7天~ |
---|
廠牌 |
---|
系列名稱 |
CAD |
標準出貨日 |
前端形狀 |
刃口形狀 |
桿(組裝部)形狀 |
表面處理 |
頂料型 |
材質 |
品牌 |
廠牌 | MISUMI | MISUMI |
---|---|---|
系列名稱 | ||
CAD |
|
|
標準出貨日 | 7天~ | 7天~ |
前端形狀 | 單階 | 單階 |
刃口形狀 | E | E |
桿(組裝部)形狀 | 異形 | 異形 |
表面處理 | 無 / TiCN | 無 / TiCN |
頂料型 | 氣孔型 | 無 |
材質 | 超硬V30(HIP) | 超硬V30(HIP) / 超硬超微粒子(HIP) |
品牌 | MISUMI | MISUMI |
Loading...
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策