(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/5/3(六)~2025/5/6(二) 適逢日本黃金週連假,日本供應商將暫停出貨。 如有相關日本商品訂購需求建議提早備貨以減少交期影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。
  • 2025/5/1(四)~2025/5/5(一) 適逢中國勞動節連假,中國供應商將暫停出貨。 如有相關中國商品訂購需求建議提早備貨以減少交期影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

MISUMI 直柱式方形沖頭(桿(組裝部)形狀:單邊法蘭型)

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

出貨日
  • 全選
  • 5天以内
  • 7天以内
  • 8天以内
  • 10天以内
  • 11天以内
  1. 1
廠牌
系列名稱
CAD
標準出貨日
刃口形狀
前端形狀
表面處理
桿(組裝部)形狀
有無頂料
材質
品牌

    直柱式沖頭

      直柱式頂料沖頭

        直柱式短沖頭

        廠牌

        MISUMI

        MISUMI

        MISUMI

        系列名稱

        直柱式沖頭

        直柱式頂料沖頭

        直柱式短沖頭

        CAD
        • 2D / 3D
        • 2D / 3D
        • 2D / 3D
        標準出貨日 7天~ 7天~ 5天~
        刃口形狀D / R / E / GD / R / E / GD
        前端形狀直柱型直柱型直柱型
        表面處理
        桿(組裝部)形狀單邊法蘭型單邊法蘭型單邊法蘭型
        有無頂料
        材質粉末高速鋼 / 相當於SKH51 or相當於SKD11相當於SKD11 / 粉末高速鋼 / 相當於SKH51相當於SKD11 / 粉末高速鋼
        品牌MISUMIMISUMIMISUMI

        Loading...

        1. 1

        直柱式方形沖頭相關分類