(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/5/3(六)~2025/5/6(二) 適逢日本黃金週連假,日本供應商將暫停出貨。 如有相關日本商品訂購需求建議提早備貨以減少交期影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。
  • 2025/5/1(四)~2025/5/5(一) 適逢中國勞動節連假,中國供應商將暫停出貨。 如有相關中國商品訂購需求建議提早備貨以減少交期影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

MISUMI 直柱式方形沖頭(前端形狀:直柱型)

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

出貨日
  • 全選
  • 5天以内
  • 7天以内
  • 8天以内
  • 10天以内
  • 11天以内
  1. 1
廠牌
系列名稱
CAD
標準出貨日
刃口形狀
前端形狀
表面處理
桿(組裝部)形狀
有無頂料
材質
品牌

    直柱式沖頭

      直柱式短沖頭

        直柱式沖頭 -TiCN被覆處理-

          直柱式頂料沖頭

            直柱式頂料沖頭 -TiCN被覆處理-

            廠牌

            MISUMI

            MISUMI

            MISUMI

            MISUMI

            MISUMI

            系列名稱

            直柱式沖頭

            直柱式短沖頭

            直柱式沖頭 -TiCN被覆處理-

            直柱式頂料沖頭

            直柱式頂料沖頭 -TiCN被覆處理-

            CAD
            • 2D / 3D
            • 2D / 3D
            • 2D / 3D
            • 2D / 3D
            • 2D / 3D
            標準出貨日 5天~ 5天~ 8天~ 5天~ 11天~
            刃口形狀D / R / E / GDD / R / E / GD / R / E / GD / R / E / G
            前端形狀直柱型直柱型直柱型直柱型直柱型
            表面處理TiCNTiCN
            桿(組裝部)形狀標準型 / 附攻牙 / 附鍵槽 / 單邊法蘭型 / 雙邊止廻形附攻牙 / 單邊法蘭型 / 雙邊止廻形標準型 / 附攻牙 / 附鍵槽附攻牙 / 附鍵槽 / 單邊法蘭型 / 雙邊止廻形附攻牙 / 附鍵槽
            有無頂料
            材質粉末高速鋼 / 相當於SKH51 or相當於SKD11 / 相當於SKH51相當於SKD11 / 粉末高速鋼粉末高速鋼 / 相當於SKH51相當於SKD11 / 粉末高速鋼 / 相當於SKH51粉末高速鋼 / 相當於SKH51
            品牌MISUMIMISUMIMISUMIMISUMIMISUMI

            Loading...

            1. 1

            直柱式方形沖頭相關分類