(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
出貨日 |
|
---|
MISUMI
帶表面處理的沖孔下模新登場!加強刃口和內側!
新的表面處理技術「α處理®」解決了例如“想讓沖孔下模也和沖頭一樣的使用壽命”和“正對沖孔下模的塗層進行反複測試”等問題。
[α處理®的特性]
・透過處理表面的奈米結晶化,在不影響韌性的情況下實現提高硬度!
・與傳統的表面處理相比,可以將現有尺寸・刃口形狀・廢料逆流對側的溝槽變化控制在最小幅度。
・透過在處理過的表面上形成微紋理,可以降低摩擦係數提高滑動性能!
標準出貨日: | 5天~ |
---|
自由指定尺寸型沖孔下模 全長・刃長・逃料孔指定型 -附頭緣-
MISUMI
帶表面處理的沖孔下模新登場!加強刃口和內側!
新的表面處理技術「α處理®」解決了例如“想讓沖孔下模也和沖頭一樣的使用壽命”和“正對沖孔下模的塗層進行反複測試”等問題。
[α處理®的特性]
・透過處理表面的奈米結晶化,在不影響韌性的情況下實現提高硬度!
・與傳統的表面處理相比,可以將現有尺寸・刃口形狀・廢料逆流對側的溝槽變化控制在最小幅度。
・透過在處理過的表面上形成微紋理,可以降低摩擦係數提高滑動性能!
標準出貨日: | 7天~ |
---|
MISUMI
帶表面處理的沖孔下模新登場!加強刃口和內側!
新的表面處理技術「α處理®」解決了例如“想讓沖孔下模也和沖頭一樣的使用壽命”和“正對沖孔下模的塗層進行反複測試”等問題。
[α處理®的特性]
・透過處理表面的奈米結晶化,在不影響韌性的情況下實現提高硬度!
・與傳統的表面處理相比,可以將現有尺寸・刃口形狀・廢料逆流對側的溝槽變化控制在最小幅度。
・透過在處理過的表面上形成微紋理,可以降低摩擦係數提高滑動性能!
標準出貨日: | 5天~ |
---|
MISUMI
帶表面處理的沖孔下模新登場!加強刃口和內側!
新的表面處理技術「α處理®」解決了例如“想讓沖孔下模也和沖頭一樣的使用壽命”和“正對沖孔下模的塗層進行反複測試”等問題。
[α處理®的特性]
・透過處理表面的奈米結晶化,在不影響韌性的情況下實現提高硬度!
・與傳統的表面處理相比,可以將現有尺寸・刃口形狀・廢料逆流對側的溝槽變化控制在最小幅度。
・透過在處理過的表面上形成微紋理,可以降低摩擦係數提高滑動性能!
標準出貨日: | 5天~ |
---|
MISUMI
帶表面處理的沖孔下模新登場!加強刃口和內側!
新的表面處理技術「α處理®」解決了例如“想讓沖孔下模也和沖頭一樣的使用壽命”和“正對沖孔下模的塗層進行反複測試”等問題。
[α處理®的特性]
・透過處理表面的奈米結晶化,在不影響韌性的情況下實現提高硬度!
・與傳統的表面處理相比,可以將現有尺寸・刃口形狀・廢料逆流對側的溝槽變化控制在最小幅度。
・透過在處理過的表面上形成微紋理,可以降低摩擦係數提高滑動性能!
標準出貨日: | 5天~ |
---|
自由指定尺寸型沖孔下模 全長・刃長・逃料孔指定型 -直柱型-
MISUMI
帶表面處理的沖孔下模新登場!加強刃口和內側!
新的表面處理技術「α處理®」解決了例如“想讓沖孔下模也和沖頭一樣的使用壽命”和“正對沖孔下模的塗層進行反複測試”等問題。
[α處理®的特性]
・透過處理表面的奈米結晶化,在不影響韌性的情況下實現提高硬度!
・與傳統的表面處理相比,可以將現有尺寸・刃口形狀・廢料逆流對側的溝槽變化控制在最小幅度。
・透過在處理過的表面上形成微紋理,可以降低摩擦係數提高滑動性能!
標準出貨日: | 7天~ |
---|
MISUMI
帶表面處理的沖孔下模新登場!加強刃口和內側!
新的表面處理技術「α處理®」解決了例如“想讓沖孔下模也和沖頭一樣的使用壽命”和“正對沖孔下模的塗層進行反複測試”等問題。
[α處理®的特性]
・透過處理表面的奈米結晶化,在不影響韌性的情況下實現提高硬度!
・與傳統的表面處理相比,可以將現有尺寸・刃口形狀・廢料逆流對側的溝槽變化控制在最小幅度。
・透過在處理過的表面上形成微紋理,可以降低摩擦係數提高滑動性能!
標準出貨日: | 7天~ |
---|
標準出貨日: | 5天~ |
---|
MISUMI
帶表面處理的沖孔下模新登場!加強刃口和內側!
新的表面處理技術「α處理®」解決了例如“想讓沖孔下模也和沖頭一樣的使用壽命”和“正對沖孔下模的塗層進行反複測試”等問題。
[α處理®的特性]
・透過處理表面的奈米結晶化,在不影響韌性的情況下實現提高硬度!
・與傳統的表面處理相比,可以將現有尺寸・刃口形狀・廢料逆流對側的溝槽變化控制在最小幅度。
・透過在處理過的表面上形成微紋理,可以降低摩擦係數提高滑動性能!
標準出貨日: | 5天~ |
---|
MISUMI
帶表面處理的沖孔下模新登場!加強刃口和內側!
新的表面處理技術「α處理®」解決了例如“想讓沖孔下模也和沖頭一樣的使用壽命”和“正對沖孔下模的塗層進行反複測試”等問題。
[α處理®的特性]
・透過處理表面的奈米結晶化,在不影響韌性的情況下實現提高硬度!
・與傳統的表面處理相比,可以將現有尺寸・刃口形狀・廢料逆流對側的溝槽變化控制在最小幅度。
・透過在處理過的表面上形成微紋理,可以降低摩擦係數提高滑動性能!
標準出貨日: | 5天~ |
---|
MISUMI
帶表面處理的沖孔下模新登場!加強刃口和內側!
新的表面處理技術「α處理®」解決了例如“想讓沖孔下模也和沖頭一樣的使用壽命”和“正對沖孔下模的塗層進行反複測試”等問題。
[α處理®的特性]
・透過處理表面的奈米結晶化,在不影響韌性的情況下實現提高硬度!
・與傳統的表面處理相比,可以將現有尺寸・刃口形狀・廢料逆流對側的溝槽變化控制在最小幅度。
・透過在處理過的表面上形成微紋理,可以降低摩擦係數提高滑動性能!
標準出貨日: | 5天~ |
---|
MISUMI
帶表面處理的沖孔下模新登場!加強刃口和內側!
新的表面處理技術「α處理®」解決了例如“想讓沖孔下模也和沖頭一樣的使用壽命”和“正對沖孔下模的塗層進行反複測試”等問題。
[α處理®的特性]
・透過處理表面的奈米結晶化,在不影響韌性的情況下實現提高硬度!
・與傳統的表面處理相比,可以將現有尺寸・刃口形狀・廢料逆流對側的溝槽變化控制在最小幅度。
・透過在處理過的表面上形成微紋理,可以降低摩擦係數提高滑動性能!
標準出貨日: | 5天~ |
---|
MISUMI
帶表面處理的沖孔下模新登場!加強刃口和內側!
新的表面處理技術「α處理®」解決了例如“想讓沖孔下模也和沖頭一樣的使用壽命”和“正對沖孔下模的塗層進行反複測試”等問題。
[α處理®的特性]
・透過處理表面的奈米結晶化,在不影響韌性的情況下實現提高硬度!
・與傳統的表面處理相比,可以將現有尺寸・刃口形狀・廢料逆流對側的溝槽變化控制在最小幅度。
・透過在處理過的表面上形成微紋理,可以降低摩擦係數提高滑動性能!
標準出貨日: | 5天~ |
---|
MISUMI
帶表面處理的沖孔下模新登場!加強刃口和內側!
新的表面處理技術「α處理®」解決了例如“想讓沖孔下模也和沖頭一樣的使用壽命”和“正對沖孔下模的塗層進行反複測試”等問題。
[α處理®的特性]
・透過處理表面的奈米結晶化,在不影響韌性的情況下實現提高硬度!
・與傳統的表面處理相比,可以將現有尺寸・刃口形狀・廢料逆流對側的溝槽變化控制在最小幅度。
・透過在處理過的表面上形成微紋理,可以降低摩擦係數提高滑動性能!
標準出貨日: | 7天~ |
---|
標準出貨日: | 5天~ |
---|
廠牌 |
---|
系列名稱 |
CAD |
標準出貨日 |
外觀形狀 |
有無廢料阻塞對策 |
材質 |
刃口形狀 |
品牌 |
硬度(HRC) |
廠牌 | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
系列名稱 | |||||||||||||||
CAD |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
標準出貨日 | 5天~ | 7天~ | 5天~ | 5天~ | 5天~ | 7天~ | 7天~ | 5天~ | 5天~ | 5天~ | 5天~ | 5天~ | 5天~ | 7天~ | 5天~ |
外觀形狀 | 肩狀 | 肩狀 | 直柱型 | 定位銷止迴型 | 直柱型 | 直柱型 | 肩狀 | 定位銷止迴型 | 肩狀 | 直柱型 | 肩狀 | 肩狀 | 直柱型 | 直柱型 | 定位銷止迴型 |
有無廢料阻塞對策 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
材質 | 相當於SKD11 / 粉末高速鋼 | 相當於SKD11 | 相當於SKD11 / 粉末高速鋼 | 相當於SKD11 | 相當於SKD11 / 粉末高速鋼 | 相當於SKD11 | 相當於SKD11 | 相當於SKD11 | 相當於SKD11 / 粉末高速鋼 | 相當於SKD11 / 粉末高速鋼 | 相當於SKD11 / 粉末高速鋼 | 相當於SKD11 | 相當於SKD11 | 相當於SKD11 | 火焰熱處理(SX105V) |
刃口形狀 | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G |
品牌 | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI |
硬度(HRC) | 64-67 / 60-63 | 60-63 | 64-67 / 60-63 | 60-63 | 64-67 / 60-63 | 60-63 | 60-63 | 60-63 | 64-67 / 60-63 | 64-67 / 60-63 | 64-67 / 60-63 | 60-63 | 60-63 | 60-63 | - |
Loading...
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策