(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/5/3(六)~2025/5/6(二) 適逢日本黃金週連假,日本供應商將暫停出貨。 如有相關日本商品訂購需求建議提早備貨以減少交期影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。
  • 2025/5/1(四)~2025/5/5(一) 適逢中國勞動節連假,中國供應商將暫停出貨。 如有相關中國商品訂購需求建議提早備貨以減少交期影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

MISUMI 剝料板固定用導引沖頭(硬度(HRC):60-63)

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

出貨日
  • 全選
  • 5天以内
  • 14天以内
  • 17天以内
  1. 1
廠牌
系列名稱
CAD
標準出貨日
前端形狀
材質
桿(組裝部)形狀
組裝板
刃口形狀
表面處理
品牌
硬度(HRC)

    剝料板固定用導引沖頭 -一般‧拋光加工-

      剝料板固定用導引沖頭

        剝料板固定用導引沖頭 -前端R・前端錐型・前端銳角・一般・拋光加工・TiCN被覆處理・HW COAT處理(TiCN COAT+WPC®處理)-

          剝料板固定用導引沖頭 -拋光加工-

          廠牌

          MISUMI

          MISUMI

          MISUMI

          MISUMI

          系列名稱

          剝料板固定用導引沖頭 -一般‧拋光加工-

          剝料板固定用導引沖頭

          剝料板固定用導引沖頭 -前端R・前端錐型・前端銳角・一般・拋光加工・TiCN被覆處理・HW COAT處理(TiCN COAT+WPC®處理)-

          剝料板固定用導引沖頭 -拋光加工-

          CAD
          • 2D / 3D
          • 2D / 3D
          • 2D / 3D
          • 2D / 3D
          標準出貨日 5天~ 5天~ 5天~ 5天~
          前端形狀標準型標準型標準型標準型
          材質相當於SKD11相當於SKD11相當於SKD11相當於SKD11
          桿(組裝部)形狀標準型標準型標準型標準型
          組裝板剝料板剝料板剝料板剝料板
          刃口形狀前端R角 / 前端錐形 / 前端銳角型前端異形前端R角&錐形前端R角 / 前端錐形 / 前端銳角型
          表面處理無 / 拋光加工拋光加工
          品牌MISUMIMISUMIMISUMIMISUMI
          硬度(HRC)60-6360-6360-6360-63

          Loading...

          1. 1

          剝料板固定用導引沖頭相關分類