(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
出貨日 |
|
---|
剝料板固定用導引沖頭 -前端R・前端錐型・前端銳角・一般・拋光加工・TiCN被覆處理・HW COAT處理(TiCN COAT+WPC®處理)-
MISUMI
用於固定脫料板的導引沖頭,前端工件的矯直部分形狀平滑,到定位部分的長度(F尺寸、L尺寸)公差為±0.05mm。適用於精密模具,頭緣厚度也具有負公差。
標準出貨日: | 5天~ |
---|
剝料板固定用導引沖頭 -前端R・前端錐型・前端銳角・TiCN被覆處理・HW COAT處理(TiCN COAT+WPC®處理)・DLC被覆處理・NW COAT處理(DLC COAT+WPC®處理)-
MISUMI
這是一款同時具有前端R角且總長為高精度公差的導向沖頭。有TiCN 處理和 DLC處理。
標準出貨日: | 5天~ |
---|
剝料板固定用導引沖頭 -前端R・前端錐型・前端銳角・HX被覆處理-
MISUMI
這是一款同時具有前端R角且總長為高精度公差的導向沖頭。刃口處有 TiCN 鍍膜・Al-Cr鍍膜處理。且在基底進行氮化處理來提高塗層的耐用性。
標準出貨日: | 14天~ |
---|
廠牌 |
---|
系列名稱 |
CAD |
標準出貨日 |
前端形狀 |
材質 |
桿(組裝部)形狀 |
組裝板 |
刃口形狀 |
表面處理 |
品牌 |
硬度(HRC) |
廠牌 | MISUMI | MISUMI | MISUMI |
---|---|---|---|
系列名稱 | 剝料板固定用導引沖頭 -前端R・前端錐型・前端銳角・一般・拋光加工・TiCN被覆處理・HW COAT處理(TiCN COAT+WPC®處理)- | 剝料板固定用導引沖頭 -前端R・前端錐型・前端銳角・TiCN被覆處理・HW COAT處理(TiCN COAT+WPC®處理)・DLC被覆處理・NW COAT處理(DLC COAT+WPC®處理)- | |
CAD |
|
|
|
標準出貨日 | 5天~ | 5天~ | 14天~ |
前端形狀 | 標準型 | 標準型 | 標準型 |
材質 | 相當於SKD11 / 粉末高速鋼 / 相當於SKH51 | 粉末高速鋼 / 相當於SKH51 | 粉末高速鋼 / 相當於SKH51 |
桿(組裝部)形狀 | 標準型 | 標準型 | 標準型 |
組裝板 | 剝料板 | 剝料板 | 剝料板 |
刃口形狀 | 前端R角&錐形 | 前端R角&錐形 | 前端R角&錐形 |
表面處理 | 無 / 拋光加工 | TiCN / HW被覆處理 / DLC基底WPC / 無DLC鍍層 | HX被覆處理 |
品牌 | MISUMI | MISUMI | MISUMI |
硬度(HRC) | 64-67 / 61-64 / 60-63 | 64-67 / 61-64 | 64-67 / 61-64 |
Loading...
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策