(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/5/3(六)~2025/5/6(二) 適逢日本黃金週連假,日本供應商將暫停出貨。 如有相關日本商品訂購需求建議提早備貨以減少交期影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。
  • 2025/5/1(四)~2025/5/5(一) 適逢中國勞動節連假,中國供應商將暫停出貨。 如有相關中國商品訂購需求建議提早備貨以減少交期影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

MISUMI 附鍵槽導引沖頭(表面處理:無DLC鍍層)

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

出貨日
  • 全選
  • 5天以内
  • 14天以内
  • 17天以内
  1. 1
廠牌
系列名稱
CAD
標準出貨日
刃口形狀
表面處理
材質
前端形狀
組裝板
桿(組裝部)形狀
品牌
硬度(HRC)

    附鍵槽導引沖頭 -TiCN被覆處理/HW COAT處理(TiCN COAT+WPC®處理)/DLC被覆處理/NW COAT處理(DLC COAT+WPC®處理)-

    廠牌

    MISUMI

    系列名稱

    附鍵槽導引沖頭 -TiCN被覆處理/HW COAT處理(TiCN COAT+WPC®處理)/DLC被覆處理/NW COAT處理(DLC COAT+WPC®處理)-

    CAD
    • 2D / 3D
    標準出貨日 14天~
    刃口形狀前端R角 / 前端錐形 / 前端銳角型
    表面處理無DLC鍍層
    材質粉末高速鋼 / 相當於SKH51
    前端形狀標準型
    組裝板沖板
    桿(組裝部)形狀附鍵槽
    品牌MISUMI
    硬度(HRC)64-67 / 61-64

    Loading...

    1. 1

    附鍵槽導引沖頭相關分類