(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/5/3(六)~2025/5/6(二) 適逢日本黃金週連假,日本供應商將暫停出貨。 如有相關日本商品訂購需求建議提早備貨以減少交期影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。
  • 2025/5/1(四)~2025/5/5(一) 適逢中國勞動節連假,中國供應商將暫停出貨。 如有相關中國商品訂購需求建議提早備貨以減少交期影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

MISUMI 頭緣止迴導引沖頭(材質:粉末高速鋼)

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

出貨日
  • 全選
  • 5天以内
  • 14天以内
  • 15天以内
  1. 1
廠牌
系列名稱
CAD
標準出貨日
桿(組裝部)形狀
組裝板
前端形狀
材質
表面處理
刃口形狀
品牌
硬度(HRC)

    頭緣止迴導引沖頭 -HX被覆處理-

      頭緣止迴導引沖頭 -一般/TiCN被覆處理/HW COAT處理(TiCN COAT+WPC®處理)/DLC被覆處理/NW COAT處理(DLC COAT+WPC®處理)-

      廠牌

      MISUMI

      MISUMI

      系列名稱

      頭緣止迴導引沖頭 -HX被覆處理-

      頭緣止迴導引沖頭 -一般/TiCN被覆處理/HW COAT處理(TiCN COAT+WPC®處理)/DLC被覆處理/NW COAT處理(DLC COAT+WPC®處理)-

      CAD
      • 2D / 3D
      • 2D / 3D
      標準出貨日 15天~ 5天~
      桿(組裝部)形狀頭緣止迴頭緣止迴
      組裝板沖板沖板
      前端形狀標準型標準型
      材質粉末高速鋼粉末高速鋼
      表面處理HX被覆處理無 / TiCN / HW被覆處理 / DLC基底WPC / 無DLC鍍層
      刃口形狀前端R角 / 前端錐形 / 前端銳角型前端R角 / 前端錐形 / 前端銳角型
      品牌MISUMIMISUMI
      硬度(HRC)64-6764-67

      Loading...

      1. 1

      頭緣止迴導引沖頭相關分類