(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/5/3(六)~2025/5/6(二) 適逢日本黃金週連假,日本供應商將暫停出貨。 如有相關日本商品訂購需求建議提早備貨以減少交期影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。
  • 2025/5/1(四)~2025/5/5(一) 適逢中國勞動節連假,中國供應商將暫停出貨。 如有相關中國商品訂購需求建議提早備貨以減少交期影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

MISUMI 附攻牙沖頭(表面處理:RW被覆處理)

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

出貨日
  • 全選
  • 4天以内
  • 6天以内
  • 17天以内
  • 19天以内
  1. 1
廠牌
系列名稱
CAD
標準出貨日
刃口形狀
前端形狀
頂料型
桿(組裝部)形狀
有無沖裁厚板
材質
表面處理
品牌
硬度(HRC)

    錐形頭沖頭 -RW被覆處理-

      錐形頭頂料沖頭-RW被覆處理-

      廠牌

      MISUMI

      MISUMI

      系列名稱

      錐形頭沖頭 -RW被覆處理-

      錐形頭頂料沖頭-RW被覆處理-

      CAD
      • 2D / 3D
      • 2D / 3D
      標準出貨日 6天~ 6天~
      刃口形狀AA
      前端形狀單階單階
      頂料型標準型
      桿(組裝部)形狀錐度錐度
      有無沖裁厚板
      材質粉末高速鋼 / 相當於SKH51粉末高速鋼 / 相當於SKH51
      表面處理RW被覆處理RW被覆處理
      品牌MISUMIMISUMI
      硬度(HRC)64-67 / 61-6464-67 / 61-64

      Loading...

      1. 1

      附攻牙沖頭相關分類