(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/4/4(五)~2025/4/6(日) 適逢中國清明連假,中國供應商將暫停出貨。 如有相關中國商品訂購需求建議提早備貨以減少交期影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

MISUMI 厚板用附定位孔沖頭(表面處理:RX被覆處理)

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

出貨日
  • 全選
  • 3天以内
  • 4天以内
  • 5天以内
  • 6天以内
  • 11天以内
  • 14天以内
  1. 1
廠牌
系列名稱
CAD
標準出貨日
前端形狀
刃口形狀
頂料型
桿(組裝部)形狀
有無沖裁厚板
材質
表面處理
品牌
硬度(HRC)

    厚板用附定位孔頂料沖頭 -已做配合沖頭固定座加工·RX被覆處理·彈簧&銷加強型-

      厚板用附定位孔沖頭 -已做配合沖頭固定座加工·RX被覆處理-

      廠牌

      MISUMI

      MISUMI

      系列名稱

      厚板用附定位孔頂料沖頭 -已做配合沖頭固定座加工·RX被覆處理·彈簧&銷加強型-

      厚板用附定位孔沖頭 -已做配合沖頭固定座加工·RX被覆處理-

      CAD
      • 2D / 3D
      • 2D / 3D
      標準出貨日 14天~ 14天~
      前端形狀單階單階
      刃口形狀A / D / R / E / GA / D / R / E / G
      頂料型標準型 / 彈簧&銷加強型
      桿(組裝部)形狀附定位孔型附定位孔型
      有無沖裁厚板
      材質相當於SKH51粉末高速鋼 / 相當於SKH51
      表面處理RX被覆處理RX被覆處理
      品牌MISUMIMISUMI
      硬度(HRC)61-6464-67 / 61-64

      Loading...

      1. 1

      厚板用附定位孔沖頭相關分類