(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
出貨日 |
|
---|
MISUMI
・沖頭軸上設有定位孔,可直接定位沖頭。組裝沖頭模具時使用沖頭固定器等時非常方便。
・我們已將塗層沖頭的對應尺寸從 D32 擴大到 D45!
[什麼是DLC塗層]
・與其他塗層相比,其最大的特徵是低磨耗。由於沖頭切削刃與工件之間的摩擦較小,因此在沖孔時對容易產生切屑問題的鋁材料進行沖孔時非常有效。
標準出貨日: | 14天~ |
---|
MISUMI
・沖頭軸上設有定位孔,可直接定位沖頭。組裝沖頭模具時使用沖頭固定器等時非常方便。
・我們已將塗層沖頭的對應尺寸從 D32 擴大到 D45!
[什麼是DLC塗層]
・與其他塗層相比,其最大的特徵是低磨耗。由於沖頭切削刃與工件之間的摩擦較小,因此在沖孔時對容易產生切屑問題的鋁材料進行沖孔時非常有效。
標準出貨日: | 14天~ |
---|
廠牌 |
---|
系列名稱 |
CAD |
標準出貨日 |
桿(組裝部)形狀 |
頂料型 |
有無沖裁厚板 |
材質 |
表面處理 |
刃口形狀 |
前端形狀 |
品牌 |
硬度(HRC) |
廠牌 | MISUMI | MISUMI |
---|---|---|
系列名稱 | ||
CAD |
|
|
標準出貨日 | 14天~ | 14天~ |
桿(組裝部)形狀 | 附定位孔型 | 附定位孔型 |
頂料型 | 標準型 / 彈簧加強型 | 無 |
有無沖裁厚板 | 無 | 無 |
材質 | 相當於SKD11 | 相當於SKD11 |
表面處理 | 無DLC鍍層 | 無DLC鍍層 |
刃口形狀 | A / D / R / E / G | A / D / R / E / G |
前端形狀 | 單階 | 單階 |
品牌 | MISUMI | MISUMI |
硬度(HRC) | 60-63 | 60-63 |
Loading...
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策