(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/5/3(六)~2025/5/6(二) 適逢日本黃金週連假,日本供應商將暫停出貨。 如有相關日本商品訂購需求建議提早備貨以減少交期影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。
  • 2025/5/1(四)~2025/5/5(一) 適逢中國勞動節連假,中國供應商將暫停出貨。 如有相關中國商品訂購需求建議提早備貨以減少交期影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

MISUMI 直柱式沖頭(材質:相當於SKD11)

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

出貨日
  • 全選
  • 3天以内
  • 4天以内
  • 5天以内
  • 10天以内
  1. 1
廠牌
系列名稱
CAD
標準出貨日
前端形狀
桿(組裝部)形狀
頂料型
有無沖裁厚板
材質
表面處理
品牌
硬度(HRC)

    直柱式沖頭 -一般 拋光加工-

      直柱頂料沖頭 -一般・拋光加工-

        附攻牙直柱式沖頭 -一般・拋光加工-

        廠牌

        MISUMI

        MISUMI

        MISUMI

        系列名稱

        直柱式沖頭 -一般 拋光加工-

        直柱頂料沖頭 -一般・拋光加工-

        附攻牙直柱式沖頭 -一般・拋光加工-

        CAD
        • 2D / 3D
        • 2D / 3D
        • 2D / 3D
        標準出貨日 3天~ 3天~ 4天~
        前端形狀直柱型直柱型直柱型
        桿(組裝部)形狀標準型標準型附攻牙
        頂料型標準型
        有無沖裁厚板
        材質相當於SKD11相當於SKD11相當於SKD11
        表面處理無 / 拋光加工無 / 拋光加工無 / 拋光加工
        品牌MISUMIMISUMIMISUMI
        硬度(HRC)60-6360-6360-63

        Loading...

        1. 1

        直柱式沖頭相關分類