(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/5/3(六)~2025/5/6(二) 適逢日本黃金週連假,日本供應商將暫停出貨。 如有相關日本商品訂購需求建議提早備貨以減少交期影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。
  • 2025/5/1(四)~2025/5/5(一) 適逢中國勞動節連假,中國供應商將暫停出貨。 如有相關中國商品訂購需求建議提早備貨以減少交期影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

MISUMI 附鍵槽沖頭(硬度(HRC):60-63)

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

出貨日
  • 全選
  • 3天以内
  • 5天以内
  • 6天以内
  • 14天以内
  • 17天以内
  • 19天以内
  1. 1
廠牌
系列名稱
CAD
標準出貨日
材質
表面處理
桿(組裝部)形狀
頂料型
有無沖裁厚板
前端形狀
刃口形狀
品牌
硬度(HRC)

    鍵槽頂料沖頭 -一般・WPC®處理-

      附鍵槽沖頭 -WPC®處理・HW被覆處理-

        附鍵槽沖頭

        廠牌

        MISUMI

        MISUMI

        MISUMI

        系列名稱

        鍵槽頂料沖頭 -一般・WPC®處理-

        附鍵槽沖頭 -WPC®處理・HW被覆處理-

        附鍵槽沖頭

        CAD
        • 2D / 3D
        • 2D / 3D
        • 2D / 3D
        標準出貨日 5天~ 5天~ 3天~
        材質相當於SKD11相當於SKD11相當於SKD11 / 相當於SKH51
        表面處理無 / WPCWPC
        桿(組裝部)形狀附鍵槽附鍵槽附鍵槽
        頂料型
        有無沖裁厚板
        前端形狀單階單階單階
        刃口形狀A / D / R / E / GA / D / R / E / GA / D / R / E / G
        品牌MISUMIMISUMIMISUMI
        硬度(HRC)60-6360-6360-63

        Loading...

        1. 1

        附鍵槽沖頭相關分類