(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

MISUMI 附鍵槽沖頭(硬度(HRC):60-63)

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

出貨日
  • 全選
  • 3天以内
  • 5天以内
  • 6天以内
  • 10天以内
  • 11天以内
  • 14天以内
  1. 1
  • 鍵槽頂料沖頭 -一般・WPC®處理-

    鍵槽頂料沖頭 -一般・WPC®處理-

    MISUMI

    以鍵槽取代頭緣達到固定效果的的沖頭。與肩狀沖頭相比,更易拆卸。設有去除廢料的頂料裝置。

    CAD :
    2D / 3D
    標準出貨日: 5天~
  • 附鍵槽沖頭 -WPC®處理・HW被覆處理-

    附鍵槽沖頭 -WPC®處理・HW被覆處理-

    MISUMI

    透過珠擊法的WPC®處理,提高了疲勞強度和TiCN塗層附著力的附鍵槽沖頭。

    CAD :
    2D / 3D
    標準出貨日: 5天~
  • 附鍵槽沖頭

    附鍵槽沖頭

    MISUMI

    以鍵槽取代頭緣達到固定效果的的沖頭。與肩狀沖頭相比,更易拆卸。

    CAD :
    2D / 3D
    標準出貨日: 3天~

Loading...

  1. 1

附鍵槽沖頭相關分類