(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

MISUMI 附鍵槽沖頭(表面處理:HX被覆處理)

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

出貨日
  • 全選
  • 3天以内
  • 5天以内
  • 6天以内
  • 10天以内
  • 11天以内
  • 14天以内
  1. 1
廠牌
系列名稱
CAD
標準出貨日
材質
表面處理
桿(組裝部)形狀
頂料型
有無沖裁厚板
前端形狀
刃口形狀
品牌
硬度(HRC)

    附鍵槽沖頭 -HX被覆處理・RX被覆處理-

    廠牌

    MISUMI

    系列名稱

    附鍵槽沖頭 -HX被覆處理・RX被覆處理-

    CAD
    • 2D / 3D
    標準出貨日 11天~
    材質粉末高速鋼 / 相當於SKH51
    表面處理HX被覆處理
    桿(組裝部)形狀附鍵槽
    頂料型
    有無沖裁厚板
    前端形狀單階
    刃口形狀A / D / R / E / G
    品牌MISUMI
    硬度(HRC)64-67 / 61-64

    Loading...

    1. 1

    附鍵槽沖頭相關分類