(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

MISUMI 沖頭(材質:相當於SKH51)

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

出貨日
  • 全選
  • 3天以内
  • 4天以内
  • 5天以内
  • 6天以内
  • 10天以内
  • 11天以内
  • 14天以内
  1. 1
廠牌
系列名稱
CAD
標準出貨日
前端形狀
刃口形狀
材質
表面處理
頂料型
桿(組裝部)形狀
有無沖裁厚板
品牌

    肩狀沖頭

      頂料沖頭

        肩狀沖頭 -小徑一般型・拋光加工・TiCN被覆處理・HW被覆處理-

          頂料沖頭 -拋光加工-

            柄部止迴式肩狀沖頭 -一般-TiCN被覆處理-

              頂料沖頭 -WPC®處理-

                肩狀沖頭 -短型·DLC被覆處理-

                  肩狀沖頭 -短型・普通型・TiCN被覆處理-

                    迷你沖頭

                      肩狀二段式沖頭 -一般-

                        肩狀二段式沖頭 -小徑-

                          柄部止迴式頂料沖頭 -一般・TiCN被覆處理-

                            柄部止迴式頂料沖頭 -WPC®處理・HW塗覆處理-

                              頂料沖頭 -全長指定・B尺寸固定型 普通・WPC®處理・彈簧加強型-

                                肩狀沖頭 -小徑·DLC被覆處理-

                                  厚板用沖頭 -TiCN被覆處理-

                                    肩狀沖頭 -RW COAT處理(Al-Cr COAT+WPC®處理)-

                                      肩狀沖頭 -小徑·RW被覆處理-

                                        柄部止迴式肩狀沖頭 -RW被覆處理-

                                          柄部止迴式肩狀沖頭 -HX被覆處理・RX被覆處理-

                                            肩狀沖頭 -WPC®處理・HW被覆處理-

                                              肩狀沖頭 -TiCN被覆處理-

                                                肩狀沖頭 -拋光加工-

                                                  柄部止迴式肩狀沖頭 -WPC®處理・HW塗覆處理-

                                                    柄部止迴式肩狀沖頭 -DLC被覆處理-

                                                      肩狀沖頭 -短型·HW被覆處理-

                                                        肩狀沖頭 -小徑・HX被覆處理・RX被覆處理-

                                                          肩狀二段式沖頭 -TiCN被覆處理-

                                                            肩狀二段式沖頭 -HW被覆處理-

                                                              肩狀二段式沖頭 -DLC被覆處理·無基底-

                                                                肩狀二段式沖頭 -DLC被覆處理·基底WPC-

                                                                  肩狀沖頭 -DLC被覆處理·相當於SKH51-

                                                                    肩狀沖頭 -HW COAT處理(TiCN COAT+WPC®處理)-

                                                                      肩狀沖頭 -HX被覆處理-

                                                                        肩狀沖頭 -RX被覆處理-

                                                                          肩狀二段式沖頭 -HX被覆處理-

                                                                            肩狀二段式沖頭 -RW COAT處理(Al-Cr COAT+WPC®處理)-

                                                                              肩狀二段式沖頭 -RX被覆處理-
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
                                                                              肩狀沖頭

                                                                              頂料沖頭

                                                                              肩狀沖頭 -小徑一般型・拋光加工・TiCN被覆處理・HW被覆處理-

                                                                              頂料沖頭 -拋光加工-

                                                                              柄部止迴式肩狀沖頭 -一般-TiCN被覆處理-

                                                                              頂料沖頭 -WPC®處理-

                                                                              肩狀沖頭 -短型·DLC被覆處理-

                                                                              肩狀沖頭 -短型・普通型・TiCN被覆處理-

                                                                              迷你沖頭

                                                                              肩狀二段式沖頭 -一般-

                                                                              肩狀二段式沖頭 -小徑-

                                                                              柄部止迴式頂料沖頭 -一般・TiCN被覆處理-

                                                                              柄部止迴式頂料沖頭 -WPC®處理・HW塗覆處理-

                                                                              頂料沖頭 -全長指定・B尺寸固定型 普通・WPC®處理・彈簧加強型-

                                                                              肩狀沖頭 -小徑·DLC被覆處理-

                                                                              厚板用沖頭 -TiCN被覆處理-

                                                                              肩狀沖頭 -RW COAT處理(Al-Cr COAT+WPC®處理)-

                                                                              肩狀沖頭 -小徑·RW被覆處理-

                                                                              柄部止迴式肩狀沖頭 -RW被覆處理-

                                                                              柄部止迴式肩狀沖頭 -HX被覆處理・RX被覆處理-

                                                                              肩狀沖頭 -WPC®處理・HW被覆處理-

                                                                              肩狀沖頭 -TiCN被覆處理-

                                                                              肩狀沖頭 -拋光加工-

                                                                              柄部止迴式肩狀沖頭 -WPC®處理・HW塗覆處理-

                                                                              柄部止迴式肩狀沖頭 -DLC被覆處理-

                                                                              肩狀沖頭 -短型·HW被覆處理-

                                                                              肩狀沖頭 -小徑・HX被覆處理・RX被覆處理-

                                                                              肩狀二段式沖頭 -TiCN被覆處理-

                                                                              肩狀二段式沖頭 -HW被覆處理-

                                                                              肩狀二段式沖頭 -DLC被覆處理·無基底-

                                                                              肩狀二段式沖頭 -DLC被覆處理·基底WPC-

                                                                              肩狀沖頭 -DLC被覆處理·相當於SKH51-

                                                                              肩狀沖頭 -HW COAT處理(TiCN COAT+WPC®處理)-

                                                                              肩狀沖頭 -HX被覆處理-

                                                                              肩狀沖頭 -RX被覆處理-

                                                                              肩狀二段式沖頭 -HX被覆處理-

                                                                              肩狀二段式沖頭 -RW COAT處理(Al-Cr COAT+WPC®處理)-

                                                                              肩狀二段式沖頭 -RX被覆處理-
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
                                                                              標準出貨日 3天~ 3天~ 5天~ 4天~ 5天~ 4天~ 10天~ 5天~ 4天~ 4天~ 5天~ 5天~ 5天~ 4天~ 10天~ 4天~ 6天~ 6天~ 6天~ 11天~ 4天~ 4天~ 4天~ 5天~ 10天~ 5天~ 11天~ 4天~ 4天~ 10天~ 10天~ 10天~ 4天~ 11天~ 14天~ 11天~ 6天~ 14天~
                                                                              前端形狀單階單階單階單階單階單階單階單階單階2階2階單階單階單階單階直柱型單階單階單階單階單階單階單階單階單階單階單階2階2階2階2階單階單階單階單階2階2階2階
                                                                              刃口形狀A / D / R / E / GA / D / R / E / GA / D / R / E / GA / D / R / E / GA / D / R / E / GA / D / R / E / GA / D / R / E / GA / D / R / E / GAA / D / R / E / GAA / D / R / E / GA / D / R / E / GA / D / R / E / GA / D / R / E / G-A / D / R / E / GA / D / R / E / GA / D / R / E / GA / D / R / E / GA / D / R / E / GA / D / R / E / GA / D / R / E / GA / D / R / E / GA / D / R / E / GA / D / R / E / GA / D / R / E / GA / D / R / E / GA / D / R / E / GA / D / R / E / GA / D / R / E / GA / D / R / E / GA / D / R / E / GA / D / R / E / GA / D / R / E / GA / D / R / E / GA / D / R / E / GA / D / R / E / G
                                                                              材質相當於SKH51相當於SKH51相當於SKH51相當於SKH51相當於SKH51相當於SKH51相當於SKH51相當於SKH51相當於SKH51相當於SKH51相當於SKH51相當於SKH51相當於SKH51相當於SKH51相當於SKH51相當於SKH51相當於SKH51相當於SKH51相當於SKH51相當於SKH51相當於SKH51相當於SKH51相當於SKH51相當於SKH51相當於SKH51相當於SKH51相當於SKH51相當於SKH51相當於SKH51相當於SKH51相當於SKH51相當於SKH51相當於SKH51相當於SKH51相當於SKH51相當於SKH51相當於SKH51相當於SKH51
                                                                              表面處理無 / TiCN / HW被覆處理 / 拋光加工拋光加工無 / TiCNWPC有DLC鍍層 / DLC基底WPC無 / TiCNWPC無 / WPC有DLC鍍層 / DLC基底WPCTiCNRW被覆處理RW被覆處理RW被覆處理RX被覆處理 / HX被覆處理WPCTiCN拋光加工HW被覆處理 / WPC有DLC鍍層 / DLC基底WPCHW被覆處理RX被覆處理 / HX被覆處理TiCNHW被覆處理有DLC鍍層DLC基底WPC有DLC鍍層 / DLC基底WPCHW被覆處理HX被覆處理RX被覆處理HX被覆處理RW被覆處理RX被覆處理
                                                                              頂料型標準型標準型標準型標準型標準型標準型
                                                                              桿(組裝部)形狀標準型標準型標準型標準型柄部止迴型標準型標準型標準型標準型標準型標準型柄部止迴型柄部止迴型標準型標準型標準型標準型標準型柄部止迴型柄部止迴型標準型標準型標準型柄部止迴型柄部止迴型標準型標準型標準型標準型標準型標準型標準型標準型標準型標準型標準型標準型標準型
                                                                              有無沖裁厚板
                                                                              品牌MISUMIMISUMIMISUMIMISUMIMISUMIMISUMIMISUMIMISUMIMISUMIMISUMIMISUMIMISUMIMISUMIMISUMIMISUMIMISUMIMISUMIMISUMIMISUMIMISUMIMISUMIMISUMIMISUMIMISUMIMISUMIMISUMIMISUMIMISUMIMISUMIMISUMIMISUMIMISUMIMISUMIMISUMIMISUMIMISUMIMISUMIMISUMI

                                                                              Loading...

                                                                              1. 1

                                                                              沖頭相關分類