(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

感測器安裝零件

CONTROL CONSOLE ACCESSORIES

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

SU-1

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
SU-1
型號數量折扣標準
出貨日
8天~

Loading...

  1. 1

基本資訊

種類 其他 材質/表面處理 SUS 寬度(mm) 20
長度(mm) 30 厚度(mm) 1.2 適用機種 恆溫器感測器部
備註 附屬品:附膜索環SG-12A 2個

感測器安裝零件的型號SU-1頁面。
記載關於型號SU-1之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767