(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

彈簧式連接器 231系列 5mm間距 公

彈簧式連接器 231系列 5mm間距 公

多重連接器系統MIDI公連接器。
【特色】
・絞線、單線不需要壓接端子即可接線。
・ CAGE CLAMP(R)連接的操作可從垂直、水平兩方向進行,透過選購配件壓桿的手指操作也可接線。
・適用電線0.08~2.5m2。額定12~16A、320V。
・附測試插槽。
・也有附嵌入安裝腳架、面板,或是附貫通面板安裝用固定法蘭型。
・可安裝配件的識別鑰匙。
【用途】
・用於電線的中繼。
・用於面板貫通用途。
・最適合用於機器的小型化、節省空間化。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

公連接器(灰色)的特色

寸法図

尺寸圖

  • L={極數-1}×PIN、間距+8.2mm
  • L1=L-1.7mm
  • L2=L-1.2mm
極數型號
公連接器
灰色
2231-602
3231-603
4231-604
5231-605
6231-606
型號
231-602
231-603
231-604
231-605
231-606
型號數量折扣標準
出貨日
芯數
3天~ 2
3天~ 3
3天~ 4
3天~ 5
3天~ 6

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

連結器形狀 方型 連結器系列開頭字母 M・N・O M・N・O IKOU
適用針、連接器 公端(插頭) 用途 電纜線連接 容許電流(A) 15
容許電壓(V) 300 電線連接方法 IKOU 連接方向 直型
代表規格 UL / CUL / CSA 顏色 插針間距(mm) 5
適用電線 絞線(附絕緣軸環金屬環) / 絞線 / 單線 / 絞線(無絕緣軸環金屬環) 單線 適用截面積(mm2) 0.08~2.5 絞線 適用截面積(mm2) 0.08~2.5
絞線(附絕緣軸環金屬環) 適用截面積(mm2) 0.25~1.5 絞線(無絕緣軸環金屬環) 適用截面積(mm2) 0.25~2.5 電線適用尺寸(AWG) 28~12
最大外皮外徑(mm) 4.1 絕緣材料 尼龍6.6材質 阻燃等級 UL94/V0
接點材料 電解銅 接點表面處理 鍍錫 對應配件 標識配件 / 操作工具 / 隔板 / 梳狀跨接器 / 絕緣止動件 / 防插錯鍵 / 螺絲 / 護線盒 / 束線板

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767