(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

彈簧式連接器 733系列 2.5mm間距 母(輕巧尺寸)

彈簧式連接器 733系列 2.5mm間距 母(輕巧尺寸)

不需要壓接端子,可簡單將絞線、單線接線的母連接器。
【特色】
・絞線、單線不需要壓接端子即可接線。
・ CAGE CLAMP(R)的操作可從垂直、水平兩方向進行,透過選購配件壓桿的手指操作也可接線。
・適用電線0.08~0.5mm2。額定6A、161V。
・透過識別鑰匙可防止錯誤嵌入。
・附可防止連接器脫落的鎖緊裝置。
・完全防止錯誤插入型:
・附識別手指。
【用途】
・用於檢知器線等較細電線的中繼用。
・最適合用於機器的小型化、節省空間化。

(i)請注意

  • 連接器,彈簧式連接器,彈簧式,彈簧,2.5mm

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

CAGE CLAMP連接母連接器(防止錯誤插入型、附鎖緊裝置)的特色

寸法図

尺寸圖

CAGE CLAMP(C) 連接母連接器
防止錯誤插入型
附識別手指,淺灰色
附鎖緊裝置
2733-102/037-000
3733-103/037-000
4733-104/037-000
5733-105/037-000
6733-106/037-000
7733-107/037-000
8733-108/037-000
10733-110/037-000
12733-112/037-000

連接方法與產品說明

電線の接続/サイドエントリー

電線的連接/側邊進入

用起子從連接器上部的插槽按下彈簧並接線。

電線の接続/フロントエントリー

電線的連接/前端進入

將操作工具插入電線插入口上部,接線。

誤差込防止

防止錯誤插入

公頭及母連接器–完全防止錯誤插入型。

商品特點

 

由於檢知器線非常細,一般的壓接端子、PIN安裝非常困難,所以有簡單讓細線連接器化的產品需求。
WAGO CAGE CLAMP®彈簧接線系統不需要壓接,即便是細線也可夾取不斷線,也耐振動,達到了最適用於檢知器連線的連接器。
由於間距僅2.5mm,可在狹窄處安裝,對省空間、機器的小型化貢獻良多。

型號
733-102/037-000
733-103/037-000
733-104/037-000
733-105/037-000
733-106/037-000
733-107/037-000
733-108/037-000
733-110/037-000
733-112/037-000
型號數量折扣標準
出貨日
芯數
3天~ 2
3天~ 3
3天~ 4
3天~ 5
3天~ 6
3天~ 7
3天~ 8
3天~ 10
3天~ 12

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

連結器形狀 方型 連結器系列開頭字母 M・N・O M・N・O IKOU
適用針、連接器 母端(插座) 用途 電纜線連接 容許電流(A) 4
容許電壓(V) 150 電線連接方法 IKOU 連接方向 直型
代表規格 UL / CUL / CSA 產品類型 附鎖定裝置 顏色 淺灰
插針間距(mm) 2.5 適用電線 單線 / 可撓性絞線 單線 適用截面積(mm2) 0.08~0.5
可撓性絞線 適用截面積(mm2) 0.08~0.5 電線適用尺寸(AWG) 28~20 最大外皮外徑(mm) 2.2
絕緣材料 尼龍6.6材質 阻燃等級 UL94/V0 接點材料 銅合金
接點表面處理 鍍錫 對應配件 標識配件 / 操作工具 / 直接印字 / 測試探針 / 束線板

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767