(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

切換電源供應器 正面安裝L型零件

SWITCHING POWER SUPPLY

切換電源供應器 正面安裝L型零件

【規格】・選購品 安裝零件(正面安裝)L型零件。・適用系列:PS3L型/PS3X型/PS3N型

(i)請注意

  • 由於供應商交期不穩定,部分商品可能會因庫存不足暫時無法訂購,訂購時請以WOS詢價/訂購系統資訊為準

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

PS9Z-3E3B

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

尺寸圖

PS9Z-3N3A/3N3B/3N3C/3N3D型

PS9Z-3N3E/3N3F型

切換電源 正面安裝L型零件 PS9Z-3N3A/3N3B/3N3C/3N3D型尺寸圖

適用機型:10/15/30/50W型
※PS9Z-3N3C為3.5×4.5長圓孔

切換電源 正面安裝L型零件 PS9Z-3N3E/3N3F型尺寸圖

適用機型:100/150W型

規格表

PS9Z-3N3A/3N3B/3N3C/3N3D型

PS9Z-3N3E/3N3F型

切換電源 正面安裝L型零件 PS9Z-3N3A/3N3B/3N3C/3N3D型規格表
切換電源 正面安裝L型零件 PS9Z-3N3E/3N3F型規格表
型號
PS9Z-3E3B
型號數量折扣標準
出貨日
3天~

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

種類 安裝金屬零件・安裝零件 適用系列 PS3L型 / PS3X型 適用機型  PS3L-A / PS3L-B / PS3X-D
長(mm) 28 寬(mm) 31 深度(mm) 103
厚度(mm) 2.3

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767