(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
【規格】・選購品 DIN軌道安裝零件。・適用系列:PS3L型/PS3N型/PS3X型
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
PS9Z-3E4D
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
種類 | 安裝金屬零件・安裝零件 | 適用系列 | PS3L型 / PS3X型 / PS3N型 | 適用機型 | PS3N-E / PS3N-F / PS3X-Q / PS3X-E / PS3L-D |
---|---|---|---|---|---|
長(mm) | 60.2 | 寬(mm) | 39.5 | 深度(mm) | 186 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策