(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

FB系列樹脂製控制箱 安裝零件

CONTROL CONSOLE

FB系列樹脂製控制箱 安裝零件

(配件)安裝零件。
【特長】
・供保護構造IP65的輕量樹脂控制箱使用的安裝零件。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

FB9Z-PK1

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
FB9Z-PK1
型號數量折扣標準
出貨日
4天~

Loading...

  1. 1

基本資訊

種類 其他 特徵 螺絲安裝 用途 安裝鉤 / 安裝框架
尺寸(mm) 54(H)×72(W)×10(D) 適用機型 FB系列

FB系列樹脂製控制箱 安裝零件的型號FB9Z-PK1頁面。
記載關於型號FB9Z-PK1之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767