(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/5/3(六)~2025/5/6(二) 適逢日本黃金週連假,日本供應商將暫停出貨。 如有相關日本商品訂購需求建議提早備貨以減少交期影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

防靜電輪系列

防靜電輪系列

・車輪材質:PU
・適用:半導體各類型設備、無塵室用各式手推車、自動化設備、精密儀器設備等
・全系列符合RoHS規範

(i)請注意

  • 商品圖為代表商品,僅供參考
  • 荷重單位換算:1daN = 10N ≒ 1kg

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
3ATBHDA
3ATBHDB
3ATBHDC
4ATBHDA
4ATBHDB
4ATBHDC
5ATBHDA
5ATBHDB
5ATBHDC
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS腳輪類型 安裝高度 H
(mm)
荷重範圍
(daN)
剎車 容許荷重
(daN)
車輪徑 D
(φ)
旋轉半徑
(mm)
使用軸承 剎車類型
4天 10平板式活動111.580.01~140.001007571.56002RS×2-
4天 10平板式活動111.580.01~140.00附活動剎車10075144.76002RS×2前剎型
4天 10平板式固定111.580.01~140.0010075-6002RS×2-
4天 10平板式活動137.580.01~140.00120100846202RS×2-
4天 10平板式活動137.580.01~140.00附活動剎車120100157.26202RS×2前剎型
4天 10平板式固定137.580.01~140.00120100-6202RS×2-
4天 10平板式活動164.5140.01~220.0015012596.56202RS×2-
4天 10平板式活動164.5140.01~220.00附活動剎車150125169.76202RS×2前剎型
4天 10平板式固定164.5140.01~220.00150125-6202RS×2-

Loading...

  1. 1

基本資訊

種類 腳輪 車輪材質 聚氨酯 車輪特性 防靜電
金屬零件材質 安裝孔種類 圓孔 安裝孔間距 長邊方向 L1(mm) 74.6
安裝孔間距 短邊方向 W1(mm) 44.5 板長度 L(mm) 92 板寬度 W(mm) 73
車輪寬度 B(mm) 32 用途 工廠設備 安裝孔距 圓直徑P.C.D 8.7
金屬零件表面處理 黑色電著

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767