(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
7010系列 鋁合金刻度環
安裝方式:內徑貫穿圓孔8~22mm
外徑尺寸:27~82mm
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型號 |
---|
7010-25-B8 |
7010-32-B12 |
7010-40-B14 |
7010-50-B16 |
7010-60-B18 |
7010-70-B20 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 寬 (mm) | 刻度種類 | 內徑 (mm) |
---|---|---|---|---|---|
4天 | 27 | 50格 | B8 | ||
4天 | 32 | 100格 | B12 | ||
4天 | 42 | 100格 | B14 | ||
4天 | 52 | 100格 | B16 | ||
4天 | 62 | 100格 | B18 | ||
4天 | 72 | 100格 | B20 |
Loading...
種類 | 刻度環 | 刻度方位 | 單側 | 厚(mm) | 21 |
---|---|---|---|---|---|
材質 | 鋁合金 (AL) | 本體表面處理 | 陽極黑亮(AB) |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策