(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
重型氣動式肘節夾鉗
雙動式。
最大操作壓力為6 bar。可在10度~135度範圍內連續調整開啟角度。鋁製殼體。氣動末端位置具有緩衝與自鎖定功能。標準配備24V電感式感應器。出貨時無夾臂。
附件(非標準配備):
- 夾臂no. 6828SP(中央、右側和左側)
- 電感式連接插頭
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。