(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/4/4(五)~2025/4/6(日) 適逢中國清明連假,中國供應商將暫停出貨。 如有相關中國商品訂購需求建議提早備貨以減少交期影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

自攻牙嵌入裝置附切孔(K0979)

自攻牙嵌入裝置附切孔(K0979)

[規格]
・版本1:自攻牙
・版本2:附切孔
・材質:不鏽鋼、鋼
・D1 = 內螺牙:M3-M12

[特長]
・用於在低剪切強度的材料中進行高強度螺絲連接
・可確保安穩牢固地固定在主體材料上
・適用於難以加工的材料
・版本:鋼或不鏽鋼

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
K0979.03
K0979.04
K0979.05
K0979.06
K0979.08
K0979.10
K0979.12
K0979.103
K0979.104
K0979.105
K0979.106
K0979.108
K0979.110
K0979.112
型號數量折扣標準
出貨日
材質 D1 D1=內螺牙 D2=外徑 L長度
(mm)
P
(mm)
R最小值(鑄鐵)
(mm)
R最小值(輕金屬)
(mm)
R最小值(塑膠)
(mm)
T最小值
(mm)
10天~ M3M3540.61.511.256
10天~ M4M46.560.81.951.31.68
10天~ M5M58712.41.629
10天~ M6M61081.25322.510
10天~ M8M81291.53.62.4311
10天~ M10M1014101.54.22.83.513
10天~ M12M1216121.754.83.2415
10天~ 不鏽鋼M3M3540.61.511.256
10天~ 不鏽鋼M4M46.560.81.951.31.68
10天~ 不鏽鋼M5M58712.41.629
10天~ 不鏽鋼M6M61081.25322.510
10天~ 不鏽鋼M8M81291.53.62.4311
10天~ 不鏽鋼M10M1014101.54.22.83.513
10天~ 不鏽鋼M12M1216121.754.83.2415

Loading...

  1. 1

基本資訊

版本1 自攻牙 版本2 附切孔

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767