(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型號 |
---|
K0024.0408 |
K0024.0510 |
K0024.0612 |
K0024.0816 |
K0024.1020 |
K0024.1224 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | A (mm) | A1 (mm) | A2 (mm) | D=螺牙 | D1最大值 (mm) | H (mm) | L=螺牙長度 (mm) | S1(行程) (mm) | SW (mm) | 最大鎖緊扭矩 (Nm) | X (mm) | Z (mm) | 固定力 (kN) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10天~ | 3 | 4.6 | 4 | M4 | 9.2 | 3 | 8 | 0.6 | 2.5 | 1.5 | 3.5 | 4.2 | 0.09 | ||
10天~ | 3.5 | 5.7 | 5 | M5 | 11.4 | 4 | 10 | 0.7 | 3 | 2 | 4.2 | 5.2 | 0.1 | ||
10天~ | 4.5 | 7.1 | 6.1 | M6 | 14.2 | 5 | 12 | 1 | 4 | 4.5 | 5.4 | 6.4 | 0.3 | ||
10天~ | 5.5 | 8.9 | 7.7 | M8 | 18 | 6 | 16 | 1.2 | 5 | 20 | 6.6 | 8 | 2.7 | ||
10天~ | 6.5 | 11.1 | 9.4 | M10 | 22.2 | 7 | 20 | 1.7 | 6 | 30 | 8.3 | 9.8 | 4 | ||
10天~ | 8 | 13.5 | 11.6 | M12 | 27 | 9 | 24 | 1.9 | 8 | 44 | 10.1 | 12 | 5.4 |
型號 |
---|
Loading...
項目 | 螺旋凸輪螺絲 | 主要材質 | 軟鋼 |
---|
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策