(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型號 |
---|
K0026.04 |
K0026.06 |
K0026.08 |
K0026.10 |
K0026.12 |
K0026.16 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | A (mm) | D=螺牙 | H (mm) | L=螺牙長度 (mm) | S1(行程) (mm) | SW (mm) | SW1 (mm) | 最大鎖緊扭矩 (Nm) | 固定力 (kN) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10天~ | 3.8 | M4 | 2.8 | 10 | 0.8 | 8 | 3 | 2.2 | 0.9 | ||
10天~ | 7.8 | M6 | 4.8 | 12 | 1 | 16 | 4 | 8.5 | 3.4 | ||
10天~ | 10.2 | M8 | 4.8 | 15 | 1 | 20.6 | 5 | 11.3 | 3.6 | ||
10天~ | 10.2 | M10 | 6.4 | 20 | 1.6 | 20.6 | 7 | 28.06 | 9 | ||
10天~ | 12.7 | M12 | 9.5 | 25 | 2 | 25.4 | 8 | 88 | 18 | ||
10天~ | 15 | M16 | 12.7 | 30 | 2.5 | 30.2 | 12 | 135 | 27 |
Loading...
項目 | 凸輪螺絲 | 主要材質 | 黃銅 | 組件材質 | 高碳鋼 |
---|---|---|---|---|---|
版本1 | 六角 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策