(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/5/3(六)~2025/5/6(二) 適逢日本黃金週連假,日本供應商將暫停出貨。 如有相關日本商品訂購需求建議提早備貨以減少交期影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。
  • 2025/5/1(四)~2025/5/5(一) 適逢中國勞動節連假,中國供應商將暫停出貨。 如有相關中國商品訂購需求建議提早備貨以減少交期影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

不鏽鋼四分之一轉夾鉗鎖定器附不鏽鋼旋鈕(K1061)

不鏽鋼四分之一轉夾鉗鎖定器附不鏽鋼旋鈕(K1061)

[規格]
・主材質:不鏽鋼
・組件材質:不鏽鋼
・D = 直徑(mm):5、8

[特長]
・用於連接兩塊獨立板件的鎖定元件
・鎖定時會發出喀噠聲
・A型可安裝厚度為6或12 mm的板材
・隨附緊固螺絲

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
K1061.15161
K1061.18171
K1061.18231
K1061.5161
K1061.8171
K1061.8231
型號數量折扣標準
出貨日
版本1 D=直徑
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
D4
(mm)
D5
(mm)
D6
(mm)
D7
(mm)
D8
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
L=長度
(mm)
M T
(mm)
T1
(mm)
固定力
(N)
拉力F
(kN)
抗剪切力
(kN)
10天~ 不鏽鋼銷51425202114264.42.4196.515.5M2x366-10601.21.8
10天~ 不鏽鋼銷81834322818356.53.425.51017M3x466-14902.63.2
10天~ 不鏽鋼銷81834322818356.53.425.51023M3x41212-20902.63.2
10天~ 鋼插銷51425202114264.42.4196.515.5M2x366-10601.21.8
10天~ 鋼插銷81834322818356.53.425.51017M3x466-14902.63.2
10天~ 鋼插銷81834322818356.53.425.51023M3x41212-20902.63.2

Loading...

  1. 1

基本資訊

主要材質 不鏽鋼 組件材質 不鏽鋼 溫度耐性 ≤200 °C

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767