(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

彈簧定位柱附狀態感應器(K0656)

彈簧定位柱附狀態感應器(K0656)

· 快速分度、定位及固定組件

· 應用領域:機械和廠房製造工程、貿易、家用

· 應用廣泛,可輕鬆安裝

· 硬化止推銷

· 隨附電感式近接開關

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
K0656.5061
K0656.5062
K0656.5081
K0656.5082
K0656.5101
K0656.5102
型號數量折扣標準
出貨日
初期荷重
(N)
最大荷重
(N)
版本2 D=螺牙 D1
(mm)
H
(mm)
L=長度
(mm)
L1= 長度
(mm)
行程H1的開關接點
(mm)
10天~ 720常關M62.722731.2 - 1.6
10天~ 720常開M62.722731.2 - 1.6
10天~ 1530常關M8422931.2 - 1.8
10天~ 1530常開M8422931.2 - 1.8
10天~ 2644常關M104.533642.2 - 2.8
10天~ 2644常開M104.533642.2 - 2.8

Loading...

  1. 1

基本資訊

主要材質 組件材質 鋼插銷 銷材質
版本1 附狀態感應器

此分類還有這些商品

技術支援服務