(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/5/3(六)~2025/5/6(二) 適逢日本黃金週連假,日本供應商將暫停出貨。 如有相關日本商品訂購需求建議提早備貨以減少交期影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。
  • 2025/5/1(四)~2025/5/5(一) 適逢中國勞動節連假,中國供應商將暫停出貨。 如有相關中國商品訂購需求建議提早備貨以減少交期影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

高彈力型內六角孔滾珠彈簧定位柱(K0315)

高彈力型內六角孔滾珠彈簧定位柱(K0315)

· 快速分度、定位及固定組件

· 應用領域:機械和廠房製造工程、貿易、家用

· 應用廣泛

· 簡單組裝

· 硬化球頭

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
K0315.203
K0315.204
K0315.205
K0315.206
K0315.208
K0315.210
K0315.212
K0315.216
K0315.220
K0315.224
型號數量折扣標準
出貨日
初期荷重
(N)
最大荷重
(N)
D=螺牙 D1
(mm)
H
(mm)
L=長度
(mm)
S
(mm)
10天~ 57M31.50.491.5
10天~ 1222M42.50.8102
10天~ 1930M530.9142.5
10天~ 2840M63.51153
10天~ 4773M851.5184
10天~ 66100M1062235
10天~ 66120M1282.5266
10天~ 90180M16103.5338
10天~ 115240M20124.54310
10天~ 130270M24155.54812
型號
型號數量折扣標準
出貨日
初期荷重
(N)
最大荷重
(N)
D=螺牙 D1
(mm)
H
(mm)
L=長度
(mm)
S
(mm)

Loading...

  1. 1

基本資訊

主要材質 組件材質 鋼珠

此分類還有這些商品

技術支援服務