(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/4/4(五)~2025/4/6(日) 適逢中國清明連假,中國供應商將暫停出貨。 如有相關中國商品訂購需求建議提早備貨以減少交期影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

不鏽鋼平滑型彈簧定位柱(K0333)

不鏽鋼平滑型彈簧定位柱(K0333)

[規格]
・主材質:不鏽鋼
・組件材質:POM、不鏽鋼

[特長]
・快速分度、定位及固定組件
・應用領域:機械和廠房製造工程、貿易、家用
・應用廣泛
・簡單組裝
・硬化球頭

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
K0333.02
K0333.03
K0333.04
K0333.05
K0333.06
K0333.08
K0333.10
K0333.12
K0333.304
K0333.305
K0333.306
K0333.308
K0333.310
K0333.312
型號數量折扣標準
出貨日
行程 S
(mm)
初期荷重
(N)
最大荷重
(N)
組件材質 D=外徑
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
L=長度
(mm)
L1
(mm)
10天~ 0.41.22.5不鏽鋼21.52.530.6
10天~ 0.651.73.4不鏽鋼32.53.540.8
10天~ 0.837不鏽鋼434.651
10天~ 147不鏽鋼545.661
10天~ 1.5612不鏽鋼656.571
10天~ 1.8612不鏽鋼86.58.591
10天~ 2.71020不鏽鋼1081213.52.5
10天~ 3.51525不鏽鋼121014162.5
10天~ 0.637POM434.651
10天~ 0.847POM545.661
10天~ 1.3612POM656.571
10天~ 1.6612POM86.58.591
10天~ 2.61020POM1081213.52.5
10天~ 3.31525POM121014162.5

Loading...

  1. 1

基本資訊

主要材質 不鏽鋼 版本1 平滑型

此分類還有這些商品

技術支援服務